France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher ComPact NS < 630A
Image 29202
Ce produit n’est plus fabriqué

29202

Image 29202
Ce produit n’est plus fabriqué
29202

BLOC INTER NA 4P(VOIR 29639,30639,31639)

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 mars 2016
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    NR100...250
    NS100...250
    fonction produit
    Déclencheur
    compatibilité de gamme
    Compact NS100 à 250
    Compact NR100 à 250
    fonction de l’appareil
    Distribution
    description des pôles
    4P
    position du pôle neutre
    Gauche
    type de réseau
    CA
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    nom du déclencheur
    NA
    calibre du déclencheur
    100 A à 40 °C
    250 A à 40 °C
    Complémentaires
    réglage de la protection du neutre
    1 x Ir
    Environnement
    normes
    IEC 60947-2
    certifications du produit
    ASEFA
    LCIE
    ASTA
    KEMA
    degré de protection IP
    IP40 se conformer à CEI 60529
    degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60947
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -50…85 °C
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP Compact NS100 to NS250 circuit breaker (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /