Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Compact NS < 630A
Image 29318
Ce produit n’est plus fabriqué

29318

Image 29318
Ce produit n’est plus fabriqué
29318

Compact NS - cadre de porte montage fixe - ampèremètre ou Vigi - NS100..630

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence 29318 est remplacée par :
Produit
Qté
LV429318
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2009
  • Compatibilité totale: mixage des pièces ancienne/nouvelle gamme Ok
1
  • Principales
    Gamme de produits
    INS250
    NS400...630
    INV320...630
    INV100...250
    NS100...250
    INS320...630
    Fonction produit
    Obturateur
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoires d'installation
    Compatibilité de gamme
    Compact Compact NS
    Compact Compact INV
    Compact Compact INS
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP40
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues4
    • français3
    • anglais3
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Cadre d'ampèremètre ou de sas VIGI (NS100-630) (Version C)
    Description
    Cadre d'ampèremètre ou de sas VIGI (NS100-630)
    prp.document.label.format pdf
    Taille 361.8 KB
    Date 31/12/05
    Description
    Cadre d'ampèremètre ou de sas VIGI (NS100-630)
    Document de substitution
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Guide de substitution Compact NSX100 à 630 (Version 1.1)
    Description
    Guide de substitution 2010
    prp.document.label.format pdf
    Taille 14.7 MB
    Date 02/11/09
    Description
    Guide de substitution 2010
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    29318 : 29318_ROHS_DECLARATION
    Description
    29318_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/04/20
    Description
    29318_ROHS_DECLARATION
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 960.5 KB
    Date 23/01/06
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /