Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Compact NS < 630A
Image 29319
Ce produit n’est plus fabriqué

29319

Green premium brand logo
Image 29319
Ce produit n’est plus fabriqué
29319
Green premium brand logo

Compact NS - soufflet étanchéité caoutchouc - IP43 - pour maneton - NS100..250

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence 29319 est remplacée par :
Produit
Qté
LV429319
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2009
  • Incompatible de montage ancienne/nouvelle gamme
1
  • Principales
    Gamme de produits
    NS100...250 CC
    NS100...250
    Fonction produit
    Soufflet d'étanchéité
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoires d'installation
    Compatibilité de gamme
    Compact Compact NS
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues6
    • français5
    • anglais3
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Soufflet d'étanchéité commande maneton (NS100-630/ NSF150-250/ NSJ400-600) (Version AC)
    Description
    Soufflet d'étanchéité commande maneton (NS100-630/ NSF150-250/ NSJ400-600)
    prp.document.label.format pdf
    Taille 486.5 KB
    Date 03/02/05
    Description
    Soufflet d'étanchéité commande maneton (NS100-630/ NSF150-250/ NSJ400-600)
    Document de substitution
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Guide de substitution Compact NSX100 à 630 (Version 1.1)
    Description
    Guide de substitution 2010
    prp.document.label.format pdf
    Taille 14.7 MB
    Date 02/11/09
    Description
    Guide de substitution 2010
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    29319 : Compact NS - soufflet étanchéité caoutchouc - IP43 - pour maneton - NS100..250
    Description
    Compact NS - soufflet étanchéité caoutchouc - IP43 - pour maneton - NS100..250
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/04/20
    Description
    Compact NS - soufflet étanchéité caoutchouc - IP43 - pour maneton - NS100..250
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    29319 : Compact NS - soufflet étanchéité caoutchouc - IP43 - pour maneton - NS100..250
    Description
    Compact NS - soufflet étanchéité caoutchouc - IP43 - pour maneton - NS100..250
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/04/20
    Description
    Compact NS - soufflet étanchéité caoutchouc - IP43 - pour maneton - NS100..250
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    29319 : Compact NS - soufflet étanchéité caoutchouc - IP43 - pour maneton - NS100..250
    Description
    Compact NS - soufflet étanchéité caoutchouc - IP43 - pour maneton - NS100..250
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/04/20
    Description
    Compact NS - soufflet étanchéité caoutchouc - IP43 - pour maneton - NS100..250
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 960.5 KB
    Date 23/01/06
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /