Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Compact NS < 630A
Image 29697
Ce produit n’est plus fabriqué

29697

Image 29697
Ce produit n’est plus fabriqué
29697

disjoncteur Compact NS100H TMD 32 A 4P 4d

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Compact NS100...630
    Fonction produit
    Disjoncteur
    Nom de l'appareil
    Compact NS100H
    nom de disjoncteur
    Compact NS100H
    Fonction de l’appareil
    Distribution
    Description des pôles
    4P
    pôles protégés
    4t
    position du pôle neutre
    Gauche
    Type de réseau
    CC
    CA
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    In courant assigné d'emploi
    100 A à 40 °C
    100 A à 65 °C
    [Ui] tension assignée d'isolement
    750 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV se conformer à IEC 60947-2
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    750 V CC se conformer à IEC 60947-2
    codification du pouvoir de coupure
    H
    pouvoir de coupure
    100 kA à 240 V CA 50/60 Hz se conformer à NEMA AB1 HIC
    35 kA à 600 V CA 50/60 Hz se conformer à NEMA AB1 HIC
    65 kA à 480 V CA 50/60 Hz se conformer à NEMA AB1 HIC
    10 kA Icu à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    35 kA Icu à 525 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    50 kA Icu à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    65 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    70 kA Icu à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    10 kA à 600 V CA 50/60 Hz se conformer à UL 508
    85 kA à 240 V CA 50/60 Hz se conformer à UL 508
    65 kA à 480 V CA 50/60 Hz se conformer à UL 508
    100 kA Icu à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service
    65 kA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    70 kA à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    100 kA à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    25 kA à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    5 kA à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    17,5 kA à 525 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à IEC 60947-2
    Catégorie d'emploi
    Catégorie A
    nom du déclencheur
    TM-D
    type de déclencheur
    Thermique-magnétique
    calibre du déclencheur
    32 A à 40 °C
    Type de protection
    Protection (magnétique) court-circuit
    Protection surcharge (thermique)
    Protection du quatrième pôle
    Degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60947
    Complémentaires
    Type de commande
    Par maneton
    Mode d'installation
    Fixe
    Support de montage
    Plaque arrière
    raccordement amont
    Façade
    raccordement aval
    Façade
    Endurance mécanique
    50000 cycle
    endurance électrique
    30000 cycle 440 V CA 50/60 Hz In se conformer à IEC 60947-2
    50000 cycle 440 V CA 50/60 Hz In/2 se conformer à IEC 60947-2
    Pas de raccordement
    35 mm
    Signalisation locale
    Indication de contact positive
    réglage de la protection du neutre
    1 x Ir
    type de réglage du seuil long retard (Ir)
    Réglable
    plage de réglage du seuil long retard
    0,8…1 x In
    type de réglage du seuil instantané (Ii)
    Fixe
    plage de réglage du seuil instantané
    400 A
    Hauteur
    161 mm
    Largeur
    140 mm
    Profondeur
    86 mm
    Environnement
    Normes
    IEC 60947-2
    Certifications du produit
    ASTA
    LCIE
    KEMA
    ASEFA
    Degré de protection IP
    IP40 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK07 se conformer à EN 50102
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -50…85 °C
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues3
    • français2
    • anglais3
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1 MB
    Date 27/04/12
    Document de substitution
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Guide de substitution Compact NSX100 à 630 (Version 1.1)
    Description
    Guide de substitution 2010
    prp.document.label.format pdf
    Taille 14.7 MB
    Date 02/11/09
    Description
    Guide de substitution 2010
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 960.5 KB
    Date 23/01/06
    Description
    None
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /