Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   ComPact INS/INV
Image 31123

31123

Green premium brand logo
Image 31123
31123
Green premium brand logo

interrupteursectionneur Interpact INS250 4P 200 A

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 352,59 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,14 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 6 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Compact
    Fonction produit
    Interrupteur-sectionneur
    Nom du produit
    Compact INS
    Description des pôles
    4P
    Type de réseau
    CA
    CC
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ie] courant assigné d'emploi
    AC-22A: 200 A CA 50/60 Hz 220/240 V
    AC-22A: 200 A CA 50/60 Hz 380/415 V
    AC-22A: 200 A CA 50/60 Hz 440/480 V
    AC-22A: 200 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA
    AC-22A: 200 A CA 50/60 Hz 500/525 V
    AC-22A: 200 A CA 50/60 Hz 660/690 V
    AC-23A: 200 A CA 50/60 Hz 220/240 V
    AC-23A: 200 A CA 50/60 Hz 380/415 V
    AC-23A: 200 A CA 50/60 Hz 440/480 V
    AC-23A: 200 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA
    AC-23A: 200 A CA 50/60 Hz 500/525 V
    AC-23A: 200 A CA 50/60 Hz 660/690 V
    DC-22A: 200 A CC 125 V 2 pôles en série
    DC-22A: 200 A CC 250 V 4 pôles en série
    DC-23A: 200 A CC 125 V 2 pôles en série
    DC-23A: 200 A CC 250 V 4 pôles en série
    [Ui] tension assignée d'isolement
    750 V CA 50/60 Hz
    [Ith] courant thermique conventionnel
    200 A à 60 °C
    [Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit
    30 kA sectionneur seulement 690 V CA à 50/60 Hz
    330 kA avec coupe-circuit de protection en amont 690 V CA à 50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    250 V CC
    690 V CA 50/60 Hz
    Aptitude au sectionnement
    Oui
    Coupure pleinement apparente
    Oui
    Coupure visible
    Non
    Degré de pollution
    3
    Complémentaires
    Type de commande
    Poignée rotative rouge et jaune
    couleur de poignée
    Rouge
    Mode d'installation
    Fixe
    Support de montage
    Rail
    Platine
    Raccordement amont
    Façade
    Raccordement aval
    Façade
    puissance maximum
    AC-23: 110 kW à 440 V CA 50/60 Hz
    AC-23: 110 kW à 480 V CA 50/60 Hz (NEMA)
    AC-23: 132 kW à 500/525 V CA 50/60 Hz
    AC-23: 160 kW à 660/690 V CA 50/60 Hz
    AC-23: 55 kW à 220/240 V CA 50/60 Hz
    AC-23: 55 kW à 230 V CA 50/60 Hz (NEMA)
    AC-23: 90 kW à 380/415 V CA 50/60 Hz
    service assigné
    Ininterrompu
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    1,8 kA pendant 30 s se conformer à IEC 60947-3
    2,2 kA pendant 20 s se conformer à IEC 60947-3
    4,9 kA pendant 3 s se conformer à IEC 60947-3
    8,5 kA pendant 1 s se conformer à IEC 60947-3
    endurance mécanique
    15000 cycle
    Endurance électrique
    AC-22A: 1500 cycle 440 V CA 50/60 Hz
    AC-22A: 1500 cycle 500 V CA 50/60 Hz
    AC-22A: 1500 cycle 690 V CA 50/60 Hz
    AC-23A: 1500 cycle 440 V CA 50/60 Hz
    AC-23A: 1500 cycle 500 V CA 50/60 Hz
    AC-23A: 1500 cycle 690 V CA 50/60 Hz
    DC-22A: 1500 cycle 250 V CC 4 pôles en série
    DC-23A: 1500 cycle 250 V CC 4 pôles en série
    "Pas" de raccordement
    35 mm
    Hauteur
    136 mm
    Largeur
    140 mm
    Profondeur
    96 mm
    Poids du produit
    2,2 kg
    Environnement
    Normes
    IEC 60947-1
    IEC 60947-3
    Certifications du produit
    CCC
    KEMA-KEUR
    Degré de protection IP
    IP40 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK07 se conformer à EN 50102
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Température ambiante de stockage
    -50…85 °C
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    2,463 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    13,8 cm
    Largeur de l'emballage 1
    16,1 cm
    Longueur de l'emballage 1
    16,8 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues13
    • français10
    • anglais9
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 67.8 MB
    Date 31/01/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 41.2 MB
    Date 09/12/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 961.2 KB
    Date 19/03/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3 MB
    Date 01/03/18
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 903.6 KB
    Date 28/07/14
    Fichiers dans le document
    prp.document.label.format zip
    Taille 982.9 KB
    Date 28/07/14
    Fichiers dans le document
    INS250 (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    636.4 KB
    zip
    630.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.2 MB
    Date 29/08/13
    Fichiers dans le document
    stp
    636.4 KB
    zip
    630.5 KB
    Auxiliary contact\Early-make contact CAF (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dxf
    38.2 KB
    dwf
    3.6 KB
    wmf
    13.6 KB
    dwg
    35 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 90.4 KB
    Date 07/06/05
    Fichiers dans le document
    dxf
    38.2 KB
    dwf
    3.6 KB
    wmf
    13.6 KB
    dwg
    35 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    31123 : interrupteursectionneur Interpact INS250 4P 200 A
    Description
    interrupteursectionneur Interpact INS250 4P 200 A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 14/07/20
    Description
    interrupteursectionneur Interpact INS250 4P 200 A
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    31123 : interrupteursectionneur Interpact INS250 4P 200 A
    Description
    interrupteursectionneur Interpact INS250 4P 200 A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 14/07/20
    Description
    interrupteursectionneur Interpact INS250 4P 200 A
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    31123 : interrupteursectionneur Interpact INS250 4P 200 A
    Description
    interrupteursectionneur Interpact INS250 4P 200 A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 14/07/20
    Description
    interrupteursectionneur Interpact INS250 4P 200 A
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 430.5 KB
    Date 30/06/06
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.