Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   ComPact INS/INV
Image 31206

31206

Green premium brand logo
Image 31206
31206
Green premium brand logo

coffret étanche pour Interpact INS320 à 630 poignée noire plastique

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 1 216,85 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 9 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    INSJ400
    INV320...630
    INS320...630
    Gamme
    Compact
    Fonction produit
    Coffret isolant
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire d'enveloppe
    Compatibilité de gamme
    Compact Compact INS disjoncteur
    Compact Compact INV disjoncteur
    Compact Compact INSJ disjoncteur
    Type de coffret
    Coffret particulier
    accessoires inclus avec le coffret
    Poignée rotative noire
    matière du coffret
    Polyester
    Complémentaires
    installation du coffret
    En saillie
    compatible devices
    INV320
    INS630
    INS500
    INV500
    INS400
    INV630
    INS320
    INV400
    Type de commande
    Poignée rotative prolongée
    type de face avant
    Transparent
    Largeur
    360 mm
    Hauteur
    720 mm
    Profondeur
    235 mm
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP55
    Tenue aux chocs IK
    IK08
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • français5
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 748 KB
    Date 28/07/14
    Fichiers dans le document
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    31206 : 31206_REACH_DECLARATION
    Description
    31206_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/04/20
    Description
    31206_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    31206 : 31206_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    31206_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/04/20
    Description
    31206_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    31206 : 31206_ROHS_DECLARATION
    Description
    31206_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/04/20
    Description
    31206_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /