Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   ComPact NS > 630A
Image 31216
Ce produit n’est plus fabriqué

31216

Image 31216
Ce produit n’est plus fabriqué
31216

Compact NS - coffret étanche - pour Compact NS100..160 - poignée rouge - métal.

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence 31216 est remplacée par :
Produit
Qté
LV431216
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2009
1
  • Principales
    Type de coffret
    Coffret particulier
    Gamme de produits
    NS100...250
    Gamme
    Compact
    Fonction produit
    Boîtier
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire d'enveloppe
    Compatibilité de gamme
    Compact Compact NS disjoncteur
    matière du coffret
    Tôle
    Complémentaires
    appareil installé
    NS100...160
    Vigi
    Type de commande
    Poignée rotative rouge et jaune
    Entrée de câble
    Plaques amovibles
    Largeur
    350 mm
    Hauteur
    450 mm
    Profondeur
    250 mm
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP54
    Tenue aux chocs IK
    IK08
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues1
    • français1
    • anglais1
    Document de substitution
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Guide de substitution Compact NSX100 à 630 (Version 1.1)
    Description
    Guide de substitution 2010
    prp.document.label.format pdf
    Taille 14.7 MB
    Date 02/11/09
    Description
    Guide de substitution 2010
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /