France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher ComPact INS/INV
Image 31348

31348

Image 31348
31348

interrupteursectionneur boîtier moulé Interpact INS1250 3P 1250 A

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    2 905,82 EUR
  • Délai de livraison**
    6 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Compact
    nom du produit
    Compact INS
    fonction produit
    Interrupteur-sectionneur
    description des pôles
    3P
    type de réseau
    CA
    CC
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ie] courant assigné d'emploi
    AC-21A: 1250 A CA 50/60 Hz 220/240 V
    AC-21A: 1250 A CA 50/60 Hz 380/415 V
    AC-21A: 1250 A CA 50/60 Hz 440/480 V
    AC-21A: 1250 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA
    AC-21A: 1250 A CA 50/60 Hz 500/525 V
    AC-21A: 1250 A CA 50/60 Hz 660/690 V
    AC-22A: 1250 A CA 50/60 Hz 220/240 V
    AC-22A: 1250 A CA 50/60 Hz 380/415 V
    AC-22A: 1250 A CA 50/60 Hz 440/480 V
    AC-22A: 1250 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA
    AC-22A: 1250 A CA 50/60 Hz 500/525 V
    AC-22A: 1250 A CA 50/60 Hz 660/690 V
    AC-23A: 1250 A CA 50/60 Hz 220/240 V
    AC-23A: 1250 A CA 50/60 Hz 380/415 V
    AC-23A: 1250 A CA 50/60 Hz 440/480 V
    AC-23A: 1250 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA
    AC-23A: 1250 A CA 50/60 Hz 500/525 V
    AC-23A: 1250 A CA 50/60 Hz 660/690 V
    DC-21A: 1250 A CC 125 V 2 pôles en série
    DC-22A: 1250 A CC 125 V 2 pôles en série
    DC-23A: 1250 A CC 125 V 2 pôles en série
    [Ui] tension assignée d'isolement
    1000 V CA 50/60 Hz
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    12 kV
    [Ith] courant thermique conventionnel
    1250 A à 60 °C
    [Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit
    75 kA sectionneur seulement 690 V CA à 50/60 Hz
    75 kA avec coupe-circuit de protection en amont 690 V CA à 50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    125 V CC
    690 V CA 50/60 Hz
    aptitude au sectionnement
    Oui
    coupure pleinement apparente
    Oui
    Coupure visible
    Non
    degré de pollution
    3
    Complémentaires
    type de commande
    Poignée rotative
    couleur de poignée
    Rouge
    mode d'installation
    Fixe
    support de montage
    Platine
    Rail
    raccordement amont
    Façade
    raccordement aval
    Façade
    puissance maximum
    AC-23: 400 kW à 220/240 V CA 50/60 Hz
    AC-23: 710 kW à 380/400 V CA 50/60 Hz
    AC-23: 800 kW à 415 V CA 50/60 Hz
    AC-23: 900 kW à 500/525 V CA 50/60 Hz
    service assigné
    Ininterrompu
    classe de service intermittent
    Classe 120 - 60 %
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    10 kA pendant 20 s se conformer à IEC 60947-3
    20 kA pendant 3 s se conformer à IEC 60947-3
    35 kA pendant 1 s se conformer à IEC 60947-3
    42 kA pendant 0,8 s se conformer à IEC 60947-3
    50 kA pendant 0,5 s se conformer à IEC 60947-3
    8 kA pendant 30 s se conformer à IEC 60947-3
    endurance mécanique
    3000 cycle
    endurance électrique
    AC-21A: 500 cycle 220/240 V CA 50/60 Hz
    AC-21A: 500 cycle 380/415 V CA 50/60 Hz
    AC-21A: 500 cycle 440/480 V CA 50/60 Hz
    AC-21A: 500 cycle 480 V CA 50/60 Hz se conformer à NEMA
    AC-21A: 500 cycle 500/525 V CA 50/60 Hz
    AC-21A: 500 cycle 660/690 V CA 50/60 Hz
    AC-22A: 500 cycle 220/240 V CA 50/60 Hz
    AC-22A: 500 cycle 380/415 V CA 50/60 Hz
    AC-22A: 500 cycle 440/480 V CA 50/60 Hz
    AC-22A: 500 cycle 480 V CA 50/60 Hz se conformer à NEMA
    AC-22A: 500 cycle 500/525 V CA 50/60 Hz
    AC-22A: 500 cycle 660/690 V CA 50/60 Hz
    AC-23A: 500 cycle 220/240 V CA 50/60 Hz
    AC-23A: 500 cycle 380/415 V CA 50/60 Hz
    AC-23A: 500 cycle 440/480 V CA 50/60 Hz
    AC-23A: 500 cycle 480 V CA 50/60 Hz se conformer à NEMA
    AC-23A: 500 cycle 500/525 V CA 50/60 Hz
    AC-23A: 500 cycle 660/690 V CA 50/60 Hz
    DC-21A: 500 cycle 125 V CC 2 pôles en série
    DC-22A: 500 cycle 125 V CC 2 pôles en série
    DC-23A: 500 cycle 125 V CC 2 pôles en série
    pas de raccordement
    70 mm
    hauteur
    300 mm
    largeur
    340 mm
    profondeur
    146,5 mm
    poids du produit
    14 kg
    Environnement
    normes
    IEC 60947-1
    IEC 60947-3
    certifications du produit
    KEMA-KEUR
    degré de protection IP
    IP40 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK07 se conformer à EN 50102
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -50…85 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Under investigation
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    COMPACT NSX, COMPACT INS INV and MASTERPACT NW - DC- DC PV catalogue (Version 3.2)
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Catalogue compact INS/INV40 à 2500A (Version 2.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Compact - Switch disconector INS 630b... 1600, INV 630b... 1600 (Version 09)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Compact INS630b to INS1600 & INV630b to INV1600 3P; Switch Disconnector (Version 1.0)
    Auxiliary contact\Early-make contact CAF (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 20/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 20/09/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    INS 630B/INS 1600 - INV 630/INV 1600 - EoLi (Version 1.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 20/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /