France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher ComPact NS < 630A
Image 31406
Ce produit n’est plus fabriqué

31406

Image 31406
Ce produit n’est plus fabriqué
31406

disjoncteur NS250 SX 3P SD

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 mars 2010
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence 31406 est remplacée par :
Produit
Qté
LV431406
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2009
  • Incompatible de montage ancienne/nouvelle gamme
1
  • Principales
    gamme de produits
    NS100...250
    fonction produit
    Bloc de coupure
    Nom de l'appareil
    Compact NS250SX
    nom de disjoncteur
    Compact NS250SX
    description des pôles
    3P
    type de réseau
    CC
    CA
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    type de commande
    Par maneton
    In courant assigné d'emploi
    220 A à 65 °C
    250 A à 40 °C
    [Ui] tension assignée d'isolement
    750 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV se conformer à IEC 60947-2
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    750 V CC se conformer à IEC 60947-2
    codification du pouvoir de coupure
    SX
    pouvoir de coupure
    85 kA à 240 V CA 50/60 Hz se conformer à UL 508
    10 kA Icu à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    35 kA Icu à 525 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    20 kA à 600 V CA 50/60 Hz se conformer à NEMA AB1 HIC
    50 kA à 480 V CA 50/60 Hz se conformer à NEMA AB1 HIC
    50 kA à 480 V CA 50/60 Hz se conformer à UL 508
    90 kA à 240 V CA 50/60 Hz se conformer à NEMA AB1 HIC
    36 kA Icu à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    50 kA Icu à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    50 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    90 kA Icu à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    18 kA à 600 V CA 50/60 Hz se conformer à UL 508
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service
    à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    à 525 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à IEC 60947-2
    catégorie d'emploi
    Catégorie A
    degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60947
    Complémentaires
    mode d'installation
    Fixe
    support de montage
    Plaque arrière
    raccordement amont
    Façade
    raccordement aval
    Façade
    type de protection
    Sans protection
    endurance mécanique
    20000 cycle se conformer à IEC 60947-2
    endurance électrique
    10000 cycle 440 V CA 50/60 Hz In se conformer à IEC 60947-2
    20000 cycle 440 V CA 50/60 Hz In/2 se conformer à IEC 60947-2
    pas de raccordement
    35 mm
    hauteur
    161 mm
    largeur
    105 mm
    profondeur
    86 mm
    Environnement
    normes
    IEC 60947-2
    certifications du produit
    LCIE
    ASEFA
    KEMA
    ASTA
    degré de protection IP
    IP40 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK07 se conformer à EN 50102
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -50…85 °C
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP Compact NS100 to NS250 circuit breaker (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /