France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher ComPact NS < 630A
Image 31421
Ce produit n’est plus fabriqué

31421

Image 31421
Ce produit n’est plus fabriqué
31421

déclencheur TMD 200 A 3 pôles 2d

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 mars 2010
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    NS100...250
    fonction produit
    Déclencheur
    compatibilité de gamme
    Compact NS250
    fonction de l’appareil
    Distribution
    description des pôles
    3P
    pôles protégés
    2t
    type de réseau
    CA
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    nom du déclencheur
    TM-D
    type de déclencheur
    Thermique-magnétique
    fonctions de protection du déclencheur
    LI
    type de protection
    Protection surcharge (thermique)
    Protection (magnétique) court-circuit
    calibre du déclencheur
    200 A à 40 °C
    Complémentaires
    type de réglage du seuil long retard (Ir)
    Fixe
    [Ir] long time pick-up adjustment range
    0,8…1 x In
    type de réglage du capteur instantané (Isd)
    Réglable
    [Isd] plage de réglage du seuil court retard
    5...10 x In
    Environnement
    normes
    IEC 60947-2
    certifications du produit
    KEMA
    LCIE
    ASEFA
    ASTA
    degré de protection IP
    IP40 se conformer à CEI 60529
    degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60947
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -50…85 °C
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP Compact NS100 to NS250 circuit breaker (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /