Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Compact NS < 630A
Image 31534
Ce produit n’est plus fabriqué

31534

Image 31534
Ce produit n’est plus fabriqué
31534

Compact Vigi MH - bloc différentiel - 4P - 440..550V - 30..10000mA

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence 31534 est remplacée par :
Produit
Qté
LV431534
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2009
  • Incompatible de montage ancienne/nouvelle gamme
1
  • Principales
    Gamme de produits
    NS100...250
    NR100...250
    Gamme
    Compact
    Fonction produit
    Bloc différentiel
    Fonction de l’appareil
    Câblage
    Compatibilité de gamme
    Compact Compact NR disjoncteur
    Compact Compact NS disjoncteur
    Description des pôles
    4P
    pôles protégés
    4t
    In courant assigné d'emploi
    250 A
    nom du bloc additif de protection différentielle
    MH
    type
    Classe A
    type de réglage de sensibilité différentielle
    Réglable 5 positions
    [Idn] plage de réglage du seuil de sensibilité différentielle
    0,03…10 A
    type de réglage de la temporisation protection différentielle
    Réglable
    [Dt] plage de réglage de la temporisation différentielle
    310 ms
    150 ms
    0 ms
    60 ms
    Complémentaires
    Type de réseau
    CA
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    Support de montage
    Rail DIN
    connexion électrique sur disjoncteur
    Par vis
    [Ue] tension assignée d'emploi
    440...550 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    protection différentielle
    Avec
    temps de coupure maximal
    800 ms
    Catégorie de surtension
    Classe II
    Hauteur
    140 mm
    Largeur
    236 mm
    Profondeur
    86 mm
    Poids du produit
    3,4 kg
    Environnement
    Classe de protection contre les chocs électriques
    Classe II
    Normes
    IEC 60947-2
    Certifications du produit
    ASEFA
    LCIE
    ASTA
    KEMA
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues4
    • français2
    • anglais4
    • espagnol1
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Bloc différentiel VIGI - (NS100-250) (Version E)
    Description
    Bloc différentiel VIGI - (NS100-250)
    prp.document.label.format pdf
    Taille 625.4 KB
    Date 01/07/02
    Description
    Bloc différentiel VIGI - (NS100-250)
    Document de substitution
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Guide de substitution Compact NSX100 à 630 (Version 1.1)
    Description
    Guide de substitution 2010
    prp.document.label.format pdf
    Taille 14.7 MB
    Date 02/11/09
    Description
    Guide de substitution 2010
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 206.8 KB
    Date 17/08/11
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 843.4 KB
    Date 23/01/06
    Description
    None
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /