Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Compact NS < 630A
Image 31543
Ce produit n’est plus fabriqué

31543

Image 31543
Ce produit n’est plus fabriqué
31543

Compact NS - commande motorisée - pour MT250 - 24..30Vcc

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence 31543 est remplacée par :
Produit
Qté
LV431543
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2009
  • Compatibilité de montage de la nouvelle pièce sur l'ancienne gamme
1
  • Principales
    Nom de l'appareil
    Modules commande motorisée avec adaptateur SDE
    Fonction produit
    Télécommande
    Fonction de l’appareil
    Moteur de réarmement automatique
    Compatibilité de gamme
    Compact Compact NS disjoncteur
    Compact Compact NSF disjoncteur
    [In] courant nominal
    250 A
    tension circuit de commande
    24...30 V CC
    Complémentaires
    Type de commande
    Standard
    type de signal de commande
    Impulsion
    Maintenu
    temps de réponse
    < 600 ms (ouvert)
    < 80 ms (fermé)
    puissance consommée en VA
    500 VA fermé
    500 VA ouvert
    équipement fournis
    Adaptateur SDE
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues1
    • français1
    • anglais1
    Document de substitution
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Guide de substitution Compact NSX100 à 630 (Version 1.1)
    Description
    Guide de substitution 2010
    prp.document.label.format pdf
    Taille 14.7 MB
    Date 02/11/09
    Description
    Guide de substitution 2010
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /