Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Compact NS < 630A
Image 31619
Ce produit n’est plus fabriqué

31619

Image 31619
Ce produit n’est plus fabriqué
31619

interrupteursectionneur boîtier moulé Compact NS250 NA 2P 250 A

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence 31619 est remplacée par :
Produit
Qté
LV431619
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2009
1
  • Principales
    Gamme de produits
    NS100...250
    Gamme
    Compact
    Nom du produit
    Compact NS250 NA
    Nom de l'appareil
    Compact NS250 NA
    Fonction produit
    Interrupteur-sectionneur
    Fonction de l’appareil
    Distribution
    Description des pôles
    2P
    Type de réseau
    CC
    CA
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ie] courant assigné d'emploi
    AC-22A: 250 A CA 50/60 Hz 220/240 V
    AC-22A: 250 A CA 50/60 Hz 380/415 V
    AC-22A: 250 A CA 50/60 Hz 440/480 V
    AC-22A: 250 A CA 50/60 Hz 500/525 V
    AC-22A: 250 A CA 50/60 Hz 660/690 V
    AC-23A: 250 A CA 50/60 Hz 220/240 V
    AC-23A: 250 A CA 50/60 Hz 380/415 V
    AC-23A: 250 A CA 50/60 Hz 440/480 V
    AC-23A: 250 A CA 50/60 Hz 500/525 V
    AC-23A: 250 A CA 50/60 Hz 660/690 V
    DC-22A: 250 A CC 250 V 1P
    DC-22A: 250 A CC 500 V 2 pôles en série
    DC-23A: 250 A CC 250 V 1P
    DC-23A: 250 A CC 500 V 2 pôles en série
    [Ui] tension assignée d'isolement
    750 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-3
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV se conformer à IEC 60947-3
    [Ith] courant thermique conventionnel
    250 A à 60 °C
    [Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit
    4,9 kA
    [Ue] tension assignée d'emploi
    500 V CC se conformer à IEC 60947-3
    690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-3
    codification du pouvoir de coupure
    NA
    aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à IEC 60947-3
    coupure pleinement apparente
    Oui
    Coupure visible
    Non
    Degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60947-3
    Complémentaires
    Type de commande
    Par maneton
    Mode d'installation
    Fixe
    raccordement amont
    Façade
    raccordement aval
    Façade
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    1,35 kA pendant 20 s se conformer à IEC 60947-3
    3,5 kA pendant 1 s se conformer à IEC 60947-3
    3,5 kA pendant 3 s se conformer à IEC 60947-3
    endurance mécanique
    20000 cycle se conformer à IEC 60947-3
    endurance électrique
    AC-22A: 20000 cycle 690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-3
    AC-23A: 10000 cycle 440 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-3
    AC-23A: 20000 cycle 440 V CA 50/60 Hz In/2 se conformer à IEC 60947-3
    DC-23A: 10000 cycle 250 V CC se conformer à IEC 60947-3
    DC-23A: 20000 cycle 250 V CC In/2 se conformer à IEC 60947-3
    Pas de raccordement
    35 mm
    Hauteur
    161 mm
    Largeur
    105 mm
    Profondeur
    86 mm
    Poids du produit
    1,8 kg
    Environnement
    Normes
    IEC 60947-3
    Certifications du produit
    ASTA
    ASEFA
    KEMA
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -50…85 °C
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues2
    • français1
    • anglais2
    • espagnol1
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Interrupteur (NS100NA-NS250A) (Version H)
    Description
    Interrupteur (NS100NA-NS250A)
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1,003.8 KB
    Date 01/03/06
    Description
    Interrupteur (NS100NA-NS250A)
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 960.5 KB
    Date 23/01/06
    Description
    None
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /