Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Compact NS < 630A
Image 31788
Ce produit n’est plus fabriqué

31788

Image 31788
Ce produit n’est plus fabriqué
31788

COMPACT NR250NA 3P

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence 31788 est remplacée par :
Produit
Qté
LV431629
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 04 janvier 2012
  • Même encombrement
1
  • Principales
    Gamme de produits
    NS100...250
    Gamme
    Compact
    Nom du produit
    Compact NS250 NA
    Nom de l'appareil
    Compact NS250 NA
    Fonction produit
    Interrupteur-sectionneur
    Fonction de l’appareil
    Distribution
    Description des pôles
    3P
    Type de réseau
    CA
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ie] courant assigné d'emploi
    250 A CA 50/60 Hz 500 V
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV se conformer à IEC 60947-3
    [Ue] tension assignée d'emploi
    500 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-3
    codification du pouvoir de coupure
    NA
    coupure pleinement apparente
    Oui
    Degré de pollution
    3 se conformer à CEI 60529
    Complémentaires
    Type de commande
    Par maneton
    Mode d'installation
    Fixe
    Support de montage
    Plaque arrière
    raccordement amont
    Façade
    raccordement aval
    Façade
    endurance mécanique
    1000 cycle se conformer à IEC 60947-3
    Hauteur
    161 mm
    Largeur
    105 mm
    Profondeur
    86 mm
    Environnement
    Normes
    IEC 60947-3
    Degré de protection IP
    IP40 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK07 se conformer à CEI 60529
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -50…85 °C
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /