Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Compact NS < 630A
Image 31956
Ce produit n’est plus fabriqué

31956

Image 31956
Ce produit n’est plus fabriqué
31956

VIGI MH NS250N TM63D 4P4D

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Compact NS100...630
    Fonction produit
    Disjoncteur
    Nom de l'appareil
    Compact NS250N
    nom de disjoncteur
    Vigicompact NS250N
    Fonction de l’appareil
    Distribution
    Description des pôles
    4P
    pôles protégés
    4t
    position du pôle neutre
    Gauche
    Type de réseau
    CA
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    In courant assigné d'emploi
    220 A à 65 °C
    250 A à 40 °C
    [Ui] tension assignée d'isolement
    750 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV se conformer à IEC 60947-2
    [Ue] tension assignée d'emploi
    440 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    codification du pouvoir de coupure
    N
    pouvoir de coupure
    85 kA à 240 V CA 50/60 Hz se conformer à NEMA AB1 HIC
    8 kA Icu à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    35 kA à 480 V CA 50/60 Hz se conformer à NEMA AB1 HIC
    85 kA à 240 V CA 50/60 Hz se conformer à UL 508
    22 kA Icu à 525 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    35 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    36 kA Icu à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    85 kA Icu à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    20 kA à 600 V CA 50/60 Hz se conformer à NEMA AB1 HIC
    35 kA à 480 V CA 50/60 Hz se conformer à UL 508
    30 kA Icu à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    18 kA à 600 V CA 50/60 Hz se conformer à UL 508
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service
    8 kA à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    35 kA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    36 kA à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    85 kA à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    22 kA à 525 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    30 kA à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à IEC 60947-2
    Catégorie d'emploi
    Catégorie A
    nom du déclencheur
    TM-D
    type de déclencheur
    Thermique-magnétique
    calibre du déclencheur
    63 A à 40 °C
    Type de protection
    Protection (magnétique) court-circuit
    Protection différentielle
    Protection surcharge (thermique)
    Protection du quatrième pôle
    nom du bloc additif de protection différentielle
    MH
    protection différentielle
    Avec
    Degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60947
    Complémentaires
    Type de commande
    Par maneton
    Mode d'installation
    Fixe
    Support de montage
    Plaque arrière
    raccordement amont
    Façade
    raccordement aval
    Façade
    Endurance mécanique
    20000 cycle
    endurance électrique
    10000 cycle 440 V CA 50/60 Hz In se conformer à IEC 60947-2
    20000 cycle 440 V CA 50/60 Hz In/2 se conformer à IEC 60947-2
    Pas de raccordement
    35 mm
    Signalisation locale
    Indication de contact positive
    réglage de la protection du neutre
    1 x Ir
    type de réglage du seuil long retard (Ir)
    Réglable
    plage de réglage du seuil long retard
    0,8…1 x In
    type de réglage du seuil instantané (Ii)
    Fixe
    plage de réglage du seuil instantané
    500 A
    type
    Classe A
    type de réglage de sensibilité différentielle
    Réglable
    [Idn] plage de réglage du seuil de sensibilité différentielle
    0,3 A
    1 A
    3 A
    0,03 A
    10 A
    type de réglage de la temporisation protection différentielle
    Réglable
    Hauteur
    236 mm
    Largeur
    105 mm
    Profondeur
    86 mm
    Environnement
    Normes
    IEC 60947-2
    Certifications du produit
    KEMA
    ASEFA
    ASTA
    LCIE
    Degré de protection IP
    IP40 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK07 se conformer à EN 50102
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -50…85 °C
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues1
    • français1
    • anglais1
    Document de substitution
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Guide de substitution Compact NSX100 à 630 (Version 1.1)
    Description
    Guide de substitution 2010
    prp.document.label.format pdf
    Taille 14.7 MB
    Date 02/11/09
    Description
    Guide de substitution 2010
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /