Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   ComPact NS > 630A
Image 32398
Ce produit n’est plus fabriqué

32398

Image 32398
Ce produit n’est plus fabriqué
32398

bloc de coupure Compact NS400H 250 A 4P fixe

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    NS400...630
    Fonction produit
    Bloc de coupure
    Nom de l'appareil
    Compact NS400H
    nom de disjoncteur
    Compact NS400H
    Description des pôles
    4P
    position du pôle neutre
    Gauche
    Type de réseau
    CC
    CA
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    Type de commande
    Par maneton
    In courant assigné d'emploi
    320 A à 65 °C
    400 A à 40 °C
    [Ui] tension assignée d'isolement
    750 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV se conformer à IEC 60947-2
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    750 V CC se conformer à IEC 60947-2
    codification du pouvoir de coupure
    H
    pouvoir de coupure
    100 kA à 240 V CA 50/60 Hz se conformer à NEMA AB1 HIC
    35 kA à 600 V CA 50/60 Hz se conformer à NEMA AB1 HIC
    65 kA à 480 V CA 50/60 Hz se conformer à NEMA AB1 HIC
    100 kA Icu à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    35 kA Icu à 525 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    50 kA Icu à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    65 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    70 kA Icu à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    20 kA Icu à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service
    100 kA à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    65 kA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    70 kA à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    50 kA à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    35 kA à 525 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    20 kA à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à IEC 60947-2
    Catégorie d'emploi
    Catégorie A
    Degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60947
    Complémentaires
    Mode d'installation
    Fixe
    Support de montage
    Plaque arrière
    raccordement amont
    Façade
    raccordement aval
    Façade
    calibre CT disjoncteur
    250 A
    Type de protection
    Sans protection
    endurance mécanique
    15000 cycle se conformer à IEC 60947-2
    endurance électrique
    12000 cycle 440 V CA 50/60 Hz In/2 se conformer à IEC 60947-2
    6000 cycle 440 V CA 50/60 Hz In se conformer à IEC 60947-2
    Pas de raccordement
    45 mm
    Hauteur
    255 mm
    Largeur
    185 mm
    Profondeur
    110 mm
    Environnement
    Normes
    IEC 60947-2
    Certifications du produit
    ASEFA
    ASTA
    LCIE
    KEMA
    Degré de protection IP
    IP40 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK07 se conformer à EN 50102
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -50…85 °C
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues3
    • français1
    • anglais3
    Document de substitution
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Guide de substitution Compact NSX100 à 630 (Version 1.1)
    Description
    Guide de substitution 2010
    prp.document.label.format pdf
    Taille 14.7 MB
    Date 02/11/09
    Description
    Guide de substitution 2010
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 260.7 KB
    Date 20/10/18
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 960.5 KB
    Date 23/01/06
    Description
    None
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /