Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Compact NS < 630A
Image 32424
Ce produit n’est plus fabriqué

32424

Image 32424
Ce produit n’est plus fabriqué
32424

Compact NS STR53UE F - déclencheur - ZIPA - AC - 4 pôles 4d

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence 32424 peut être remplacée par l'un des produits suivants :
Produit
Qté
LV432091
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2009
  • Incompatible de montage ancienne/nouvelle gamme
1
LV432094
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2009
  • Incompatible de montage ancienne/nouvelle gamme
1
LV432090
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2009
  • Incompatible de montage ancienne/nouvelle gamme
1
LV432093
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2009
  • Incompatible de montage ancienne/nouvelle gamme
1
  • Principales
    Gamme de produits
    NR400...630
    Fonction produit
    Déclencheur
    compatibilité de gamme
    Compact NR400
    Compact NR630
    Fonction de l’appareil
    Distribution
    Description des pôles
    4P
    3P
    pôles protégés
    3t + N/2
    3t
    4t
    position du pôle neutre
    Gauche
    Type de réseau
    CA
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    nom du déclencheur
    STR53UE F
    type de déclencheur
    Électronique
    type de protection
    Protection instantanée contre court-circuit
    Protection court retard
    Protection surcharge (long retard)
    calibre du déclencheur
    250 A à 40 °C
    400 A à 40 °C
    630 A à 40 °C
    150 A à 40 °C
    Complémentaires
    [Ue] tension assignée d'emploi
    <= 525 V CA 50/60 Hz
    type de réglage du seuil long retard (Ir)
    Réglages 48 positions
    type de réglage de la temporisation
    Réglable
    [tr] plage de réglage de temporisation long retard
    12…16 s à 6 x Ir
    138…200 s à 1,5 x Ir
    277…400 s à 1,5 x Ir
    3…4 s à 6 x Ir
    34…50 s à 1,5 x Ir
    6…8 s à 6 x Ir
    69…100 s à 1,5 x Ir
    8…15 s à 1,5 x Ir
    0,2…0,74 s à 7,2 x Ir
    0,4…0,5 s à 6 x Ir
    1…1,4 s à 7,2 x Ir
    1,5…2 s à 6 x Ir
    2…2,8 s à 7,2 x Ir
    4…5,5 s à 7,2 x Ir
    8,2…11 s à 7,2 x Ir
    type de réglage du capteur instantané (Isd)
    Réglages 8 possibles
    [Isd] plage de réglage du seuil court retard
    1,5...10 x Ir
    type de réglage de retard instantané
    Réglable 4 positions
    [tsd] short-time delay adjustment range
    0,015…0,06 s
    0,06…0,14 s
    0,14…0,23 s
    0,23…0,35 s
    type de réglage du seuil instantané (Ii)
    Réglages 8 positions
    Type d'afficheur
    Visuel
    Environnement
    Normes
    IEC 60947-2
    Certifications du produit
    LCIE
    ASEFA
    KEMA
    ASTA
    Degré de protection IP
    IP40 se conformer à CEI 60529
    Degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60947
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -50…85 °C
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues5
    • français4
    • anglais5
    • espagnol1
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    NS400-630/SNS400-630 - Déclencheur STR procédure de réglage (Version 04)
    Description
    NS400-630/SNS400-630 - Déclencheur STR procédure de réglage
    prp.document.label.format pdf
    Taille 157.2 KB
    Date 01/04/12
    Description
    NS400-630/SNS400-630 - Déclencheur STR procédure de réglage
    Déclencheur STR 23/53 (NS/FPower 400...630) (Version 08)
    Description
    Déclencheur STR 23/53 (NS/FPower 400...630)
    prp.document.label.format pdf
    Taille 697.5 KB
    Date 07/05/07
    Description
    Déclencheur STR 23/53 (NS/FPower 400...630)
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 819.6 KB
    Date 02/02/05
    Description
    None
    Document de substitution
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Guide de substitution Compact NSX100 à 630 (Version 1.1)
    Description
    Guide de substitution 2010
    prp.document.label.format pdf
    Taille 14.7 MB
    Date 02/11/09
    Description
    Guide de substitution 2010
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 843.4 KB
    Date 23/01/06
    Description
    None
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /