Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Compact NS < 630A
Image 32430
Ce produit n’est plus fabriqué

32430

Image 32430
Ce produit n’est plus fabriqué
32430

Compact NS STR43ME F - déclencheur - ZIPA - AC - 3 pôles 3d

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence 32430 peut être remplacée par l'un des produits suivants :
Produit
Qté
LV432072
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2009
  • Incompatible de montage ancienne/nouvelle gamme
1
LV432071
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2009
  • Incompatible de montage ancienne/nouvelle gamme
1
  • Principales
    Gamme de produits
    NS400...630
    Fonction produit
    Déclencheur
    compatibilité de gamme
    Compact NS400
    Compact NS630
    Fonction de l’appareil
    Moteur
    Description des pôles
    3P
    pôles protégés
    3t
    Type de réseau
    CA
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    nom du déclencheur
    STR43ME F
    type de déclencheur
    Électronique
    type de protection
    Protection surcharge (long retard)
    Protection court retard
    Protection instantanée contre court-circuit
    calibre du déclencheur
    250 A à 40 °C
    400 A à 40 °C
    630 A à 40 °C
    150 A à 40 °C
    Complémentaires
    type de réglage du seuil long retard (Ir)
    Réglages 40 positions
    [Ir] long time pick-up adjustment range
    0,4...0,8 x In
    type de réglage de la temporisation
    Réglable
    [tr] plage de réglage de temporisation long retard
    12…15 s à 7,2 x Ir
    144…198 s à 1,5 x Ir
    270…357 s à 1,5 x Ir
    4…5 s à 7,2 x Ir
    433…595 s à 1,5 x Ir
    10,9…13,1 s à 6 x Ir
    17,4…21,8 s à 6 x Ir
    5,8…7,3 s à 6 x Ir
    7,3…9,1 s à 7,2 x Ir
    type de réglage du capteur instantané (Isd)
    Réglages 8 possibles
    [Isd] plage de réglage du seuil court retard
    6...13 x Ir
    type de réglage de retard instantané
    Fixe
    [tsd] short-time delay adjustment range
    0,01…0,06 s
    type de réglage du seuil instantané (Ii)
    Fixe
    Type d'afficheur
    Visuel
    Environnement
    Normes
    IEC 60947-2
    Certifications du produit
    ASEFA
    KEMA
    LCIE
    ASTA
    Degré de protection IP
    IP40 se conformer à CEI 60529
    Degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60947
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -50…85 °C
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues4
    • français3
    • anglais4
    • espagnol1
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    NS400-630/SNS400-630 - Déclencheur STR procédure de réglage (Version 04)
    Description
    NS400-630/SNS400-630 - Déclencheur STR procédure de réglage
    prp.document.label.format pdf
    Taille 157.2 KB
    Date 01/04/12
    Description
    NS400-630/SNS400-630 - Déclencheur STR procédure de réglage
    Déclencheur STR 23/53 (NS/FPower 400...630) (Version 08)
    Description
    Déclencheur STR 23/53 (NS/FPower 400...630)
    prp.document.label.format pdf
    Taille 697.5 KB
    Date 07/05/07
    Description
    Déclencheur STR 23/53 (NS/FPower 400...630)
    Document de substitution
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Guide de substitution Compact NSX100 à 630 (Version 1.1)
    Description
    Guide de substitution 2010
    prp.document.label.format pdf
    Taille 14.7 MB
    Date 02/11/09
    Description
    Guide de substitution 2010
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 843.4 KB
    Date 23/01/06
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /