Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Compact NS < 630A
Image 32443
Ce produit n’est plus fabriqué

32443

Image 32443
Ce produit n’est plus fabriqué
32443

Compact NS STR23SE OSN - déclencheur - ZIPA - AC - 4 pôles 3d

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence 32443 peut être remplacée par l'un des produits suivants :
Produit
Qté
LV432081
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2009
  • Incompatible de montage ancienne/nouvelle gamme
1
LV432085
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2009
  • Incompatible de montage ancienne/nouvelle gamme
1
LV432080
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2009
  • Incompatible de montage ancienne/nouvelle gamme
1
LV432084
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2009
  • Incompatible de montage ancienne/nouvelle gamme
1
  • Principales
    Gamme de produits
    NR400...630
    Fonction produit
    Déclencheur
    compatibilité de gamme
    Compact NS400
    Compact NS630
    Fonction de l’appareil
    Distribution
    Description des pôles
    4P
    pôles protégés
    3t + 1,6 N
    3t
    position du pôle neutre
    Gauche
    Type de réseau
    CA
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    nom du déclencheur
    STR23SE OSN
    type de déclencheur
    Électronique
    type de protection
    Protection court retard
    Protection surcharge (long retard)
    Protection instantanée contre court-circuit
    calibre du déclencheur
    400 A à 40 °C
    630 A à 40 °C
    Complémentaires
    [Ue] tension assignée d'emploi
    <= 525 V CA 50/60 Hz
    classe de déclenchement moteur
    10
    type de réglage du seuil long retard (Ir)
    Réglages 48 positions
    [Ir] long time pick-up adjustment range
    0,4…1 x In
    type de réglage de la temporisation
    Fixe
    [tr] plage de réglage de temporisation long retard
    90…180 s à 1,5 x Ir
    3,2…5 s à 7,2 x Ir
    5…7,5 s à 6 x Ir
    type de réglage du capteur instantané (Isd)
    Réglages 8 possibles
    [Isd] plage de réglage du seuil court retard
    2...10 x Ir
    type de réglage de retard instantané
    Fixe
    [tsd] short-time delay adjustment range
    0,04…0,06 s
    type de réglage du seuil instantané (Ii)
    Fixe
    Type d'afficheur
    DEL
    Environnement
    Normes
    IEC 60947-2
    Certifications du produit
    ASEFA
    ASTA
    KEMA
    LCIE
    Degré de protection IP
    IP40 se conformer à CEI 60529
    Degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60947
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -50…85 °C
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues2
    • français1
    • anglais2
    Document de substitution
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Guide de substitution Compact NSX100 à 630 (Version 1.1)
    Description
    Guide de substitution 2010
    prp.document.label.format pdf
    Taille 14.7 MB
    Date 02/11/09
    Description
    Guide de substitution 2010
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 843.4 KB
    Date 23/01/06
    Description
    None
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /