Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   PowerPact Multistandard
Image 32475
Ce produit n’est plus fabriqué

32475

Image 32475
Ce produit n’est plus fabriqué
32475

Compact NS - prise arrière - courte - pour NS400..630

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence 32475 est remplacée par :
Produit
Qté
LV432475
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2009
  • Compatibilité totale: mixage des pièces ancienne/nouvelle gamme Ok
1
  • Principales
    Fonction produit
    Prise arrière courte
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoires de raccordement
    Compatibilité de gamme
    Compact Compact NS disjoncteur
    Compact Compact INS disjoncteur
    Compact Compact INV disjoncteur
    Compact Compact NR disjoncteur
    Compact Compact NSJ disjoncteur
    PowerPact PowerPact Multistandard disjoncteur
    Description des pôles
    3P
    4P
    [In] courant assigné d'emploi
    630 A LD fixe
    630 A LG fixe
    630 A LJ fixe
    Quantité du lot
    Lot de 2
    Complémentaires
    Emplacement du raccordement
    Face arrière
    Localisation sur l'appareil
    Haut et bas
    Pas de raccordement
    45 mm
    Longueur
    50 mm
    Forme
    Court
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues3
    • français2
    • anglais3
    • allemand1
    • chinois1
    • espagnol1
    • italien1
    • portugais1
    • russe1
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.6 MB
    Date 01/04/18
    Document de substitution
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Guide de substitution Compact NSX100 à 630 (Version 1.1)
    Description
    Guide de substitution 2010
    prp.document.label.format pdf
    Taille 14.7 MB
    Date 02/11/09
    Description
    Guide de substitution 2010
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 204.2 KB
    Date 04/01/12
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /