France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher ComPact NS < 630A
Image 32583
Ce produit n’est plus fabriqué

32583

Image 32583
Ce produit n’est plus fabriqué
32583

Compact NS - 2 cache-bornes longs - 4P - U>600 V - (52,5 mm) - pour NS400..630

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2013
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence 32583 est remplacée par :
Produit
Qté
LV432596
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2009
  • Compatibilité totale: mixage des pièces ancienne/nouvelle gamme Ok
1
  • Principales
    Nom de l'appareil
    Cache-bornes longs
    compatibilité de gamme
    Compact NS
    Compact INS
    Compact NR
    Compact INV
    Compact NSJ
    type d'accessoire / pièce séparée
    Accessoires d'isolation
    description des pôles
    4P
    quantité par lot
    Lot de 2
    [Ue] tension assignée d'emploi
    >= 600 V
    Complémentaires
    pas de raccordement
    52,5 mm
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Compact NS and NSX Circuit breakers from 100 to 630 A - PEP for accessories (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /