Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Compact NS < 630A
Image 32605
Ce produit n’est plus fabriqué

32605

Image 32605
Ce produit n’est plus fabriqué
32605

Compact INS/INV - contact auxiliaire - 1 OFavancé à l'ouverture

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence 32605 est remplacée par :
Produit
Qté
LV432605
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2009
  • Compatibilité de montage de la nouvelle pièce sur l'ancienne gamme
1
  • Principales
    Gamme de produits
    NSJ400...600
    NS400...630 CC
    NS400...630
    NR400...630
    Gamme
    Compact
    Nom de l'appareil
    OF
    Fonction produit
    Contact auxiliaire
    Fonction de l’appareil
    Contrôle
    Compatibilité de gamme
    Compact Compact NS disjoncteur
    Compact Compact NR disjoncteur
    Compact Compact NSJ disjoncteur
    composition de contacts de signalisation
    1 F/O
    Complémentaires
    type de contacts auxiliaires
    De base
    [Ith] courant thermique conventionnel
    6 A
    [Ie] courant assigné d'emploi
    AC-12: 6 A à 110 V CA 50/60 Hz
    AC-12: 6 A à 220/240 V CA 50/60 Hz
    AC-12: 6 A à 24 V CA 50/60 Hz
    AC-12: 6 A à 380/440 V CA 50/60 Hz
    AC-12: 6 A à 48 V CA 50/60 Hz
    AC-12: 6 A à 480 V CA 50/60 Hz
    AC-12: 6 A à 660/690 V CA 50/60 Hz
    AC-15: 0,1 A à 660/690 V CA 50/60 Hz
    AC-15: 1,5 A à 480 V CA 50/60 Hz
    AC-15: 2 A à 380/440 V CA 50/60 Hz
    AC-15: 4 A à 220/240 V CA 50/60 Hz
    AC-15: 5 A à 110 V CA 50/60 Hz
    AC-15: 6 A à 24 V CA 50/60 Hz
    AC-15: 6 A à 48 V CA 50/60 Hz
    DC-12: 0,3 A à 250 V CC
    DC-12: 0,6 A à 110 V CC
    DC-12: 2,5 A à 48 V CC
    DC-12: 6 A à 24 V CC
    DC-14: 0,03 A à 250 V CC
    DC-14: 0,05 A à 110 V CC
    DC-14: 0,2 A à 48 V CC
    DC-14: 1 A à 24 V CC
    charge minimum
    100 mA à 24 V
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues3
    • français2
    • anglais3
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    1 early break switch (NS100-630/ NSF150-250/ NSJ400-600) (Version 02)
    Description
    1 early break switch (NS100-630/ NSF150-250/ NSJ400-600)
    prp.document.label.format pdf
    Taille 948.2 KB
    Date 31/01/13
    Description
    1 early break switch (NS100-630/ NSF150-250/ NSJ400-600)
    Document de substitution
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Guide de substitution Compact NSX100 à 630 (Version 1.1)
    Description
    Guide de substitution 2010
    prp.document.label.format pdf
    Taille 14.7 MB
    Date 02/11/09
    Description
    Guide de substitution 2010
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 204.2 KB
    Date 04/01/12
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /