Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Compact NS < 630A
Image 32654
Ce produit n’est plus fabriqué

32654

Image 32654
Ce produit n’est plus fabriqué
32654

Compact NS - bloc transfo. de courant & sortie tension - pour NS400 - 4P - 400A

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence 32654 est remplacée par :
Produit
Qté
LV432654
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2009
  • Incompatible de montage ancienne/nouvelle gamme
1
  • Principales
    Gamme de produits
    NS400...630
    Gamme
    Compact
    Nom de l'appareil
    Module et sortie de tension CT
    Fonction produit
    Transformateur de courant
    Fonction de l’appareil
    Contrôle
    Compatibilité de gamme
    Compact Compact NS disjoncteur
    Description des pôles
    4P
    courant nominal
    400 A
    Complémentaires
    Rapport de transformation de courant
    400/5 A
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues1
    • français1
    • anglais1
    Document de substitution
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Guide de substitution Compact NSX100 à 630 (Version 1.1)
    Description
    Guide de substitution 2010
    prp.document.label.format pdf
    Taille 14.7 MB
    Date 02/11/09
    Description
    Guide de substitution 2010
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /