Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Compact NS < 630A
Image 32656
Ce produit n’est plus fabriqué

32656

Image 32656
Ce produit n’est plus fabriqué
32656

Compact NS - bloc ampèremètre - pour NS400 - 4P - 400A

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence 32656 est remplacée par :
Produit
Qté
LV432656
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2009
  • Incompatible de montage ancienne/nouvelle gamme
1
  • Principales
    Gamme de produits
    INS320...630
    NS400...630
    INV320...630
    Gamme
    Compact
    Nom de l'appareil
    Bloc d'ampèremètre
    Fonction produit
    Ampèremètre
    Fonction de l’appareil
    Comptage
    Compatibilité de gamme
    Compact Compact INS disjoncteur
    Compact Compact INV disjoncteur
    Compact Compact NS disjoncteur
    Description des pôles
    4P
    courant nominal
    400 A
    Complémentaires
    Précision
    Classe 4,5
    précision de mesure
    Ampèremètre: +/- 6 %
    Environnement
    Classe de protection contre les chocs électriques
    Classe II
    Degré de protection IP
    IP40
    Tenue aux chocs IK
    IK04
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues2
    • français2
    • anglais2
    • espagnol1
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Bloc ampèremètre pour Compact/Interpact 400...630 (Version 05)
    Description
    Bloc ampèremètre pour Compact/Interpact 400...630
    prp.document.label.format pdf
    Taille 719.9 KB
    Date 07/05/07
    Description
    Bloc ampèremètre pour Compact/Interpact 400...630
    Document de substitution
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Guide de substitution Compact NSX100 à 630 (Version 1.1)
    Description
    Guide de substitution 2010
    prp.document.label.format pdf
    Taille 14.7 MB
    Date 02/11/09
    Description
    Guide de substitution 2010
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /