Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Compact NS < 630A
Image 32658
Ce produit n’est plus fabriqué

32658

Image 32658
Ce produit n’est plus fabriqué
32658

Compact NS - bloc transformateur de courant - pour NS400 - 4P - 400A

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence 32658 est remplacée par :
Produit
Qté
LV432658
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2009
  • Incompatible de montage ancienne/nouvelle gamme
1
  • Principales
    Gamme de produits
    INS320...630
    NS400...630
    INV320...630
    Gamme
    Compact
    Nom de l'appareil
    Bloc transformateur de courant
    Fonction produit
    Transformateur de courant
    Fonction de l’appareil
    Contrôle
    Compatibilité de gamme
    Compact Compact INS disjoncteur
    Compact Compact INV disjoncteur
    Compact Compact NS disjoncteur
    Description des pôles
    4P
    courant nominal
    400 A
    Complémentaires
    Rapport de transformation de courant
    400/5 A
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues2
    • français2
    • anglais2
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    3 CURRENT TRANSFO.BLOCK 4P 400/5(NS400) (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    407.1 KB
    zip
    409.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 816.7 KB
    Date 01/08/13
    Fichiers dans le document
    stp
    407.1 KB
    zip
    409.5 KB
    Document de substitution
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Guide de substitution Compact NSX100 à 630 (Version 1.1)
    Description
    Guide de substitution 2010
    prp.document.label.format pdf
    Taille 14.7 MB
    Date 02/11/09
    Description
    Guide de substitution 2010
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /