Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Compact NS < 630A
Image 32665
Ce produit n’est plus fabriqué

32665

Image 32665
Ce produit n’est plus fabriqué
32665

Compact NS - coffret étanche - pour Compact NS400..630 - plastique - IP55

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence 32665 est remplacée par :
Produit
Qté
LV432665
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2009
1
  • Principales
    Type de coffret
    Coffret résistant intempéries
    Gamme de produits
    NS400...630
    Gamme
    Compact
    Fonction produit
    Coffret isolant
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire d'enveloppe
    Compatibilité de gamme
    Compact Compact NS disjoncteur
    matière du coffret
    Polyester
    Complémentaires
    installation du coffret
    En saillie
    appareil installé
    NS400
    NS630
    type de face avant
    Transparent
    Largeur
    360 mm
    Hauteur
    720 mm
    Profondeur
    235 mm
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP55
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues1
    • français1
    • anglais1
    Document de substitution
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Guide de substitution Compact NSX100 à 630 (Version 1.1)
    Description
    Guide de substitution 2010
    prp.document.label.format pdf
    Taille 14.7 MB
    Date 02/11/09
    Description
    Guide de substitution 2010
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /