Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Compact NS < 630A
Image 32715
Ce produit n’est plus fabriqué

32715

Image 32715
Ce produit n’est plus fabriqué
32715

disjoncteur Compact NS400H STR53UE 250 A 3P 3d

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Compact NS100...630
    Fonction produit
    Disjoncteur
    Nom de l'appareil
    Compact NS400H
    nom de disjoncteur
    Compact NS400H
    Fonction de l’appareil
    Distribution
    Description des pôles
    3P
    pôles protégés
    3t
    Type de réseau
    CC
    CA
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    In courant assigné d'emploi
    400 A à 40 °C
    320 A à 65 °C
    [Ui] tension assignée d'isolement
    750 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV se conformer à IEC 60947-2
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    750 V CC se conformer à IEC 60947-2
    codification du pouvoir de coupure
    H
    pouvoir de coupure
    100 kA à 240 V CA 50/60 Hz se conformer à NEMA AB1 HIC
    65 kA à 480 V CA 50/60 Hz se conformer à NEMA AB1 HIC
    35 kA Icu à 525 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    50 kA Icu à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    65 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    70 kA Icu à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    100 kA Icu à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service
    35 kA à 525 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    50 kA à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    65 kA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    70 kA à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    100 kA à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à IEC 60947-2
    Catégorie d'emploi
    Catégorie A
    nom du déclencheur
    STR53UE F
    type de déclencheur
    Électronique
    calibre du déclencheur
    250 A
    Type de protection
    Protection court retard
    Protection surcharge (long retard)
    Protection instantanée contre court-circuit
    Degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60947
    Complémentaires
    Type de commande
    Par maneton
    Mode d'installation
    Fixe
    Support de montage
    Plaque arrière
    raccordement amont
    Façade
    raccordement aval
    Façade
    calibre CT disjoncteur
    250 A
    Endurance mécanique
    15000 cycle
    endurance électrique
    12000 cycle 440 V CA 50/60 Hz In/2 se conformer à IEC 60947-2
    6000 cycle 440 V CA 50/60 Hz In se conformer à IEC 60947-2
    Pas de raccordement
    45 mm
    Signalisation locale
    Indication de contact positive
    type de réglage du seuil long retard (Ir)
    Réglages 48 positions
    plage de réglage du seuil long retard
    0,4…1 x In
    type de réglage de la temporisation
    Réglable
    [tr] plage de réglage de temporisation long retard
    12…16 s 6 x Ir
    138…200 s 1,5 x Ir
    277…400 s 1,5 x Ir
    3…4 s 6 x Ir
    34…50 s 1,5 x Ir
    6…8 s 6 x Ir
    69…100 s 1,5 x Ir
    8…15 s 1,5 x Ir
    0,2…0,74 s 7,2 x Ir
    0,4…0,5 s 6 x Ir
    1…1,4 s 7,2 x Ir
    1,5…2 s 6 x Ir
    2…2,8 s 7,2 x Ir
    4…5,5 s 7,2 x Ir
    8,2…11 s 7,2 x Ir
    type de réglage du capteur instantané (Isd)
    Réglages 8 possibles
    [Isd] plage de réglage du seuil court retard
    1,5...10 x Ir
    type de réglage de retard instantané
    Réglages 4 positions + constante I²t + option
    [tsd] plage de réglage de temporisation court retard
    0,14…0,23 s
    0,015…0,06 s
    0,23…0,35 s
    0,06…0,14 s
    type de réglage du seuil instantané (Ii)
    Réglable
    plage de réglage du seuil instantané
    1,5…11 x In
    Type d'afficheur
    DEL
    Hauteur
    255 mm
    Largeur
    140 mm
    Profondeur
    110 mm
    Environnement
    Normes
    IEC 60947-2
    Certifications du produit
    ASEFA
    KEMA
    LCIE
    ASTA
    Degré de protection IP
    IP40 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK07 se conformer à EN 50102
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -50…85 °C
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues4
    • français3
    • anglais4
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    KBA..ED... / KBA..DF... - TRANSPORT OR DISTRIBUTION LENGTHS (Version 03)
    Description
    KBA..ED... / KBA..DF... - TRANSPORT OR DISTRIBUTION LENGTHS
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.3 MB
    Date 02/01/18
    Description
    KBA..ED... / KBA..DF... - TRANSPORT OR DISTRIBUTION LENGTHS
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.3 MB
    Date 07/05/07
    Document de substitution
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Guide de substitution Compact NSX100 à 630 (Version 1.1)
    Description
    Guide de substitution 2010
    prp.document.label.format pdf
    Taille 14.7 MB
    Date 02/11/09
    Description
    Guide de substitution 2010
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 981 KB
    Date 17/10/10
    Description
    None
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /