France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher ComPact NS > 630A
Image 32756
Ce produit n’est plus fabriqué

32756

Image 32756
Ce produit n’est plus fabriqué
32756

Compact NS400 NA - interrupteur-sectionneur boîtier moulé - 3P - 400A

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 mars 2010
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence 32756 est remplacée par :
Produit
Qté
LV432756
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2009
1
  • Principales
    gamme de produits
    NS400...630
    gamme
    Compact
    nom du produit
    Compact NS400 NA
    Nom de l'appareil
    Compact NS400 NA
    fonction produit
    Interrupteur-sectionneur
    fonction de l’appareil
    Distribution
    description des pôles
    3P
    type de réseau
    CA
    CC
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ie] courant assigné d'emploi
    AC-22A: 400 A CA 50/60 Hz 220/240 V
    AC-22A: 400 A CA 50/60 Hz 380/415 V
    AC-22A: 400 A CA 50/60 Hz 440/480 V
    AC-22A: 400 A CA 50/60 Hz 500/525 V
    AC-22A: 400 A CA 50/60 Hz 660/690 V
    AC-23A: 400 A CA 50/60 Hz 220/240 V
    AC-23A: 400 A CA 50/60 Hz 380/415 V
    AC-23A: 400 A CA 50/60 Hz 440/480 V
    AC-23A: 400 A CA 50/60 Hz 500/525 V
    AC-23A: 400 A CA 50/60 Hz 660/690 V
    DC-22A: 400 A CC 250 V 1P
    DC-22A: 400 A CC 500 V 2 pôles en série
    DC-23A: 400 A CC 250 V 1P
    DC-23A: 400 A CC 500 V 2 pôles en série
    [Ui] tension assignée d'isolement
    750 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-3
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV se conformer à IEC 60947-3
    [Ith] courant thermique conventionnel
    400 A à 60 °C
    [Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit
    7,1 kA
    [Ue] tension assignée d'emploi
    500 V CC se conformer à IEC 60947-3
    690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-3
    codification du pouvoir de coupure
    NA
    aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à IEC 60947-3
    coupure pleinement apparente
    Oui
    Coupure visible
    Non
    degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60947-3
    Complémentaires
    type de commande
    Par maneton
    mode d'installation
    Fixe
    raccordement amont
    Façade
    raccordement aval
    Façade
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    1,93 kA pendant 20 s se conformer à IEC 60947-3
    5 kA pendant 1 s se conformer à IEC 60947-3
    5 kA pendant 3 s se conformer à IEC 60947-3
    endurance mécanique
    15000 cycle se conformer à IEC 60947-3
    endurance électrique
    AC-22A: 15000 cycle 690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-3
    AC-23A: 12000 cycle 440 V CA 50/60 Hz In/2 se conformer à IEC 60947-3
    AC-23A: 6000 cycle 440 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-3
    DC-23A: 12000 cycle 250 V CC In/2 se conformer à IEC 60947-3
    DC-23A: 6000 cycle 250 V CC se conformer à IEC 60947-3
    pas de raccordement
    45 mm
    hauteur
    255 mm
    largeur
    140 mm
    profondeur
    110 mm
    poids du produit
    5,2 kg
    Environnement
    normes
    IEC 60947-3
    certifications du produit
    ASEFA
    KEMA
    ASTA
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -50…85 °C
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Interrupteur (NS400-630) (Version 1.0)
    Date 03/02/05
    Taille 394.7 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    End-of-Life Instructions Compact NS 400-600 (Version 2.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP Compact NS100 to NS250 circuit breaker (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /