Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   ComPact NS > 630A
Image 33170

33170

Image 33170
33170

ComPact NS - MasterPact NW - contacts pos embroché/débroché/test - 6A - 240Vac

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 95,79 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Nom de l'appareil
    Interrupteur de transport
    Fonction produit
    Contact auxiliaire
    Fonction de l’appareil
    Contrôle
    Compatibilité de gamme
    Masterpact Masterpact NT
    Masterpact Masterpact NW
    Compact Compact NS630b…1600
    type d'offre
    C4
    composition de contacts de signalisation
    1 F/O
    Complémentaires
    type de contacts auxiliaires
    De base
    Manœuvre des contacts auxiliaires
    Position connectée
    Position test
    Position déconnecté
    Mode d'installation
    Extraire
    [Ie] courant assigné d'emploi
    AC-12: 6 A à 690 V CA 50/60 Hz
    AC-12: 8 A à 240 V CA 50/60 Hz
    AC-12: 8 A à 380 V CA 50/60 Hz
    AC-12: 8 A à 480 V CA 50/60 Hz
    DC-12: 0,3 A à 250 V CC
    DC-12: 0,8 A à 125 V CC
    DC-12: 2,5 A à 24/48 V CC
    charge minimum
    100 mA à 24 V
    Type d'accessoire / élément séparé
    Pièce détachée pour Masterpact NT
    Pièce détachée pour Masterpact NW
    Pièce détachée pour Compact NS630b...1600
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    20 g
    Hauteur de l'emballage 1
    0,9 cm
    Largeur de l'emballage 1
    4,7 cm
    Longueur de l'emballage 1
    5 cm
    Type d'emballage 2
    BB1
    Nb produits dans l'emballage 2
    100
    Poids de l'emballage 2
    3 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    19 cm
    Largeur de l'emballage 2
    7 cm
    Longueur de l'emballage 2
    37 cm
    Type d'emballage 3
    S03
    Nb produits dans l'emballage 3
    600
    Poids de l'emballage 3
    12,4 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    30 cm
    Largeur de l'emballage 3
    30 cm
    Longueur de l'emballage 3
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues17
    • français14
    • anglais11
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    MASTERPACT NT ET NW Catalogue (Version 3.1)
    Description
    noter que: La nouveauté de ce pdf est qu'il contient des liens dans le chapitre "Références" afin vous permettre d'être redirigés vers une fiche produit, il est plus à jour que le catalogue papier actuellement en stock, et ce pdf web sera mis à jour 2 fois par an
    prp.document.label.format pdf
    Taille 32.4 MB
    Date 23/11/15
    Description
    noter que: La nouveauté de ce pdf est qu'il contient des liens dans le chapitre "Références" afin vous permettre d'être redirigés vers une fiche produit, il est plus à jour que le catalogue papier actuellement en stock, et ce pdf web sera mis à jour 2 fois par an
    prp.document.label.format pdf
    Taille 67.8 MB
    Date 31/01/20
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.1 MB
    Date 23/04/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.6 MB
    Date 23/04/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 489.6 KB
    Date 20/04/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 147.9 KB
    Date 20/04/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4 MB
    Date 02/04/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 6.4 MB
    Date 02/04/18
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.9 MB
    Date 01/05/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.2 MB
    Date 01/10/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.8 MB
    Date 01/04/16
    Document de substitution
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Guide technique et de substitution Masterpact NT/NW vers Masterpact MTZ (Version 1.0)
    Description
    Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs forte intensité
    prp.document.label.format pdf
    Taille 29 MB
    Date 02/02/17
    Description
    Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs forte intensité
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 272.5 KB
    Date 13/12/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    33170 : 1 CONTACT DE POSITION (EMBROCHE/DEBROCHE
    Description
    1 CONTACT DE POSITION (EMBROCHE/DEBROCHE
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    1 CONTACT DE POSITION (EMBROCHE/DEBROCHE
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    33170 : 1 CONTACT DE POSITION (EMBROCHE/DEBROCHE
    Description
    1 CONTACT DE POSITION (EMBROCHE/DEBROCHE
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    1 CONTACT DE POSITION (EMBROCHE/DEBROCHE
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    33170 : 1 CONTACT DE POSITION (EMBROCHE/DEBROCHE
    Description
    1 CONTACT DE POSITION (EMBROCHE/DEBROCHE
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    1 CONTACT DE POSITION (EMBROCHE/DEBROCHE
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.