Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   ComPact NS > 630A
Image 33314

33314

Green premium brand logo
Image 33314
33314
Green premium brand logo

ComPact NS - disjoncteur NS1600N - bloc de coupure - 1600A - 4P - fixe - élec

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 11 946,76 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 3 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    NS630b...1600
    Fonction produit
    Bloc de coupure
    Nom de l'appareil
    Compact NS1600N
    Fonction de l’appareil
    Distribution
    nom de disjoncteur
    Compact NS1600N
    Description des pôles
    4P
    position du pôle neutre
    Gauche
    Type de réseau
    CA
    codification du pouvoir de coupure
    N
    aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à IEC 60947-2
    Catégorie d'emploi
    Catégorie B
    Complémentaires
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    Type de commande
    Mécanisme moteur
    Mode d'installation
    Fixe
    Support de montage
    Plaque arrière
    (In) rated current up to 65 °C
    1600 A à 50 °C
    [Ui] tension assignée d'isolement
    800 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV se conformer à IEC 60947-2
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    calibre CT disjoncteur
    1600 A
    pouvoir de coupure
    30 kA Icu à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    50 kA Icu à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    50 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    50 kA Icu à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    40 kA Icu à 500/525 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service
    30 kA à 500/525 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2 (opération électrique)
    22 kA à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2 (opération électrique)
    37 kA à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2 (opération électrique)
    37 kA à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2 (opération électrique)
    37 kA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2 (opération électrique)
    Type de protection
    Sans protection
    endurance mécanique
    10000 cycle se conformer à IEC 60947-2
    endurance électrique
    5000 cycle 440 V CA 50/60 Hz In/2 se conformer à IEC 60947-2
    1000 cycle 690 V CA 50/60 Hz In se conformer à IEC 60947-2
    2000 cycle 440 V CA 50/60 Hz In se conformer à IEC 60947-2
    2000 cycle 690 V CA 50/60 Hz In/2 se conformer à IEC 60947-2
    Pas de raccordement
    70 mm
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    19,2 kA 1 s se conformer à IEC 60947-2
    protection instantanée intégrée
    40 kA
    Hauteur
    327 mm
    Largeur
    280 mm
    Profondeur
    147 mm
    Environnement
    Normes
    IEC 60947-2
    Certifications du produit
    ASTA
    ASEFA
    LCIE
    pertes de puissance
    74 W
    degré de protection IP
    IP40 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK07 se conformer à EN 50102
    Degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60947
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -50…85 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues12
    • français9
    • anglais8
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 59.6 MB
    Date 09/12/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.6 MB
    Date 23/04/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.1 MB
    Date 23/04/18
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    FIXED BASIC BREAKER ELEC. OP. (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    777.3 KB
    zip
    611.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.4 MB
    Date 12/09/13
    Fichiers dans le document
    stp
    777.3 KB
    zip
    611.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.1 MB
    Date 22/04/13
    Fichiers dans le document
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    33314 : Compact NS - disjoncteur NS1600N - bloc de coupure - 1600 A - 4P - fixe
    Description
    Compact NS - disjoncteur NS1600N - bloc de coupure - 1600 A - 4P - fixe
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/04/20
    Description
    Compact NS - disjoncteur NS1600N - bloc de coupure - 1600 A - 4P - fixe
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    33314 : Compact NS - disjoncteur NS1600N - bloc de coupure - 1600 A - 4P - fixe
    Description
    Compact NS - disjoncteur NS1600N - bloc de coupure - 1600 A - 4P - fixe
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/04/20
    Description
    Compact NS - disjoncteur NS1600N - bloc de coupure - 1600 A - 4P - fixe
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    33314 : Compact NS - disjoncteur NS1600N - bloc de coupure - 1600 A - 4P - fixe
    Description
    Compact NS - disjoncteur NS1600N - bloc de coupure - 1600 A - 4P - fixe
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/04/20
    Description
    Compact NS - disjoncteur NS1600N - bloc de coupure - 1600 A - 4P - fixe
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 653.1 KB
    Date 18/12/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 234.6 KB
    Date 15/06/10
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.