France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image 33349
Ce produit n’est plus fabriqué

Image 33349
Ce produit n’est plus fabriqué

Compact NS1000H - disjoncteur - Micrologic 5.0A - 1000A - 4P 4d

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 juin 2013
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

La référence 33349 est remplacée par :
Produit
Qté
34431
Qté
1
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2013
1
  • Principales
    gamme
    Compact
    Gamme de produits
    NS630b...1600
    fonction produit
    Disjoncteur
    nom de l'appareil
    Compact NS1000H
    fonction de l’appareil
    Distribution
    nombre de pôles
    4P
    pôles protégés
    4t
    position du pôle neutre
    Gauche
    type de réseau
    CA
    codification du pouvoir de coupure
    H
    aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à IEC 60947-2
    catégorie d'emploi
    Catégorie B
    nom du déclencheur
    Micrologic 5.0 A
    technologie de déclencheur
    Électronique
    calibre du déclencheur
    1000 A ( 50 °C )
    Complémentaires
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    type de commande
    Poignée rotative
    Par maneton
    mode d'installation
    Fixe
    support de montage
    Plaque arrière
    raccordement haut
    Façade
    raccordement bas
    Façade
    [Ie] courant assigné d'emploi maximal
    1000 A ( 50 °C )
    [Ui] tension assignée d'isolement
    800 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV se conformer à IEC 60947-2
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    fiabilité CT coupe-circuit
    1000 A
    pouvoir de coupure
    65 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    70 kA Icu à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    85 kA Icu à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    42 kA Icu à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    50 kA Icu à 500/525 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit
    Ics 52 kA 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    Ics 31 kA 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    Ics 37 kA 500/525 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    Ics 48 kA 440 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    Ics 52 kA 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    composition contact auxiliaire
    1 F/O
    durée de vie mécanique
    10000 cycle
    durée de vie électrique
    2000 cycle IEC 60947-2 690 V In CA 50/60 Hz
    4000 cycle IEC 60947-2 690 V In/2 CA 50/60 Hz
    5000 cycle IEC 60947-2 440 V In CA 50/60 Hz
    6000 cycle IEC 60947-2 440 V In/2 CA 50/60 Hz
    signalisation locale
    Indication de contact positive
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    19,2 kA
    réglage de la protection du neutre
    Ir
    fonctions de protection du déclencheur
    LSI
    type de protection
    Protection instantanée contre court-circuit
    Protection surcharge (long retard)
    Protection court retard
    type de réglage du seuil long retard (Ir)
    Réglable
    plage de réglage du seuil long retard
    0,4…1 x In
    type de réglage de la temporisation
    Réglable 9 positions
    [tr] plage de réglage de temporisation long retard
    0.5...24 s 6 x Ir
    0,7…16,6 s 7,2 x Ir
    12,5…600 s 1,5 x Ir
    mémoire thermique
    20 mn
    type de réglage du capteur instantané (Isd)
    Réglable 9 positions
    [Isd] plage de réglage du seuil court retard
    1,5...10 x Ir
    type de réglage de retard instantané
    Réglable
    [tsd] plage de réglage de temporisation court retard
    0.02…0.5 s
    [tsd] gamme de réglage de la temporisation courte
    0.1...0.4 s I²t=on
    0…0.4 s I²t=off
    type de réglage du seuil instantané (Ii)
    Réglable
    plage de réglage du seuil instantané
    2...15 x In
    Off
    protection instantanée
    40 kA
    verrouillage sélectif de zone logique ZSI
    Avec
    type d'afficheur
    Afficheur LCD
    type de mesure
    Ampèremètre
    hauteur
    327 mm
    largeur
    280 mm
    profondeur
    147 mm
    Environnement
    normes
    IEC 60947-2
    certifications du produit
    ASEFA
    ASTA
    pertes de puissance
    22 W
    degré de protection IP
    IP40 se conformer à IEC 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK07 se conformer à EN 50102
    degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60947
    température de fonctionnement maximale
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -50…85 °C
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue COMPACT NS630b à 3200 A-Disjoncteurs et interrupteurs (Version 3.0)
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors (Version 3.3)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Disjoncteur fixe et débrochable, accessoires (Version 12)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    User manual Compact NS630b - 1600 (Version 08)
    Date 23/11/17
    Taille 3.2 MB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Front-connected circuit breaker Compact NS630b to NS1600 4P; fixed manually operated (Version 1.0)
    CIRCUIT BREAKER COMPACT (Version 1.0)
    Date 15/06/18
    Taille 973.3 KB
    Date 15/06/18
    Taille 656.9 KB
    CAD files for 33349: Front-connected circuit breaker Compact NS630b to NS1600 4P; fixed manually operated (Version 1.0)
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    End-of-Life Instructions Compact NS 630-1600 (Version 1.0)
    End-of-Life Instructions Masterpact NT (Version 2.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.