France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Compact NS - disjoncteur NS1600H - bloc de coupure - 1600 A - 3P - débrochable

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    8 164,24 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    3
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    NS630b...1600
    fonction produit
    Bloc de coupure
    nom de l'appareil
    Compact NS1600H
    fonction de l’appareil
    Distribution
    Disjoncteur nom
    Compact NS1600H
    nombre de pôles
    3P
    type de réseau
    CA
    codification du pouvoir de coupure
    H
    aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à IEC 60947-2
    catégorie d'emploi
    Catégorie B
    Complémentaires
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    type de commande
    Poignée rotative
    Par maneton
    mode d'installation
    Extraire
    support de montage
    Plaque arrière
    raccordement haut
    Façade
    raccordement bas
    Façade
    [Ie] courant assigné d'emploi maximal
    1600 A ( 50 °C )
    [Ui] tension assignée d'isolement
    800 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV se conformer à IEC 60947-2
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    fiabilité CT coupe-circuit
    1600 A
    pouvoir de coupure
    Icu 42 kA à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    Icu 50 kA à 500/525 V CA 50/60 Hz conformément à IEC 60947-2
    Icu 65 kA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    Icu 70 kA à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    Icu 85 kA à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit
    Ics 22 kA 660/690 V CA 50/60 Hz fonctionnement manuel se conformer à IEC 60947-2
    Ics 37 kA 220/240 V CA 50/60 Hz fonctionnement manuel se conformer à IEC 60947-2
    Ics 37 kA 380/415 V CA 50/60 Hz fonctionnement manuel se conformer à IEC 60947-2
    Ics 37 kA 440 V CA 50/60 Hz fonctionnement manuel se conformer à IEC 60947-2
    Ics 30 kA 500/525 V CA 50/60 Hz fonctionnement manuel se conformer à IEC 60947-2
    type de protection
    Sans protection
    durée de vie mécanique
    10000 cycle se conformer à IEC 60947-2
    durée de vie électrique
    1000 cycle 690 V CA 50/60 Hz In se conformer à IEC 60947-2
    2000 cycle 440 V CA 50/60 Hz In se conformer à IEC 60947-2
    2000 cycle 690 V CA 50/60 Hz In/2 se conformer à IEC 60947-2
    5000 cycle 440 V CA 50/60 Hz In/2 se conformer à IEC 60947-2
    pas de raccordement
    70 mm
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    19.2 kA ( 1 s ) se conformer à IEC 60947-2
    protection instantanée
    40 kA
    hauteur
    327 mm
    largeur
    210 mm
    profondeur
    147 mm
    Environnement
    normes
    IEC 60947-2
    certifications du produit
    ASEFA
    ASTA
    LCIE
    pertes de puissance
    154 W
    degré de protection IP
    IP40 se conformer à IEC 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK07 se conformer à EN 50102
    degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60947
    température de fonctionnement maximale
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -50…85 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue COMPACT NS630b à 3200 A-Disjoncteurs et interrupteurs (Version 3.0)
    Catalogue Distribution électrique (Version 1.0)
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors (Version 3.3)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Disjoncteur fixe et débrochable, accessoires (Version 12)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD files for 33361: Basic circuiit breaker Compact NS630b to NS1600 3P; manually operarted withdrawable device (Version 1.0)
    Basic circuiit breaker Compact NS630b to NS1600 3P; manually operarted withdrawable device (Version 1.0)
    NS 3P BASIC BREAKER DRAWOUT VERSION (Version 1.0)
    Date 25/09/13
    Taille 803.8 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    End-of-Life Instructions Compact NS 630-1600 (Version 1.0)
    End-of-Life Instructions Masterpact NT (Version 2.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.