France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher ComPact NS > 630A
Image 33801

33801

Image 33801
33801

Compact NS - contact auxiliaire - 1OF

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    107,25 EUR
  • Délai de livraison**
    9 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Nom de l'appareil
    OF
    fonction produit
    Contact auxiliaire
    compatibilité de gamme
    Compact NS630b…1600
    type d'offre
    C4
    composition de contacts de signalisation
    1 F/O
    Complémentaires
    type de contacts auxiliaires
    De base
    mode d'installation
    Encliquetable
    [Ith] courant thermique conventionnel
    6 A
    [Ie] courant assigné d'emploi
    AC-12: 6 A à 110 V CA 50/60 Hz
    AC-12: 6 A à 220/240 V CA 50/60 Hz
    AC-12: 6 A à 24 V CA 50/60 Hz
    AC-12: 6 A à 380/440 V CA 50/60 Hz
    AC-12: 6 A à 48 V CA 50/60 Hz
    AC-12: 6 A à 480 V CA 50/60 Hz
    AC-12: 6 A à 660/690 V CA 50/60 Hz
    AC-15: 0,1 A à 660/690 V CA 50/60 Hz
    AC-15: 1,5 A à 480 V CA 50/60 Hz
    AC-15: 2 A à 380/440 V CA 50/60 Hz
    AC-15: 4 A à 220/240 V CA 50/60 Hz
    AC-15: 5 A à 110 V CA 50/60 Hz
    AC-15: 6 A à 24 V CA 50/60 Hz
    AC-15: 6 A à 48 V CA 50/60 Hz
    DC-12: 0,3 A à 250 V CC
    DC-12: 0,6 A à 110 V CC
    DC-12: 2,5 A à 48 V CC
    DC-12: 6 A à 24 V CC
    DC-14: 0,03 A à 250 V CC
    DC-14: 0,05 A à 110 V CC
    DC-14: 0,2 A à 48 V CC
    DC-14: 1 A à 24 V CC
    charge minimum
    100 mA à 24 V
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors (Version 3.3)
    Catalogue COMPACT NS630b à 3200 A-Disjoncteurs et interrupteurs (Version 3.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Disjoncteur fixe et débrochable télécommandé, accessoires (Version 10)
    Disjoncteur fixe et débrochable, accessoires (Version 12)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Compact NS and NSX Circuit breakers from 100 to 630 A - PEP for accessories (Version 1.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /