Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   ComPact NS > 630A
Image 34426

34426

Green premium brand logo
Image 34426
34426
Green premium brand logo

ComPact NS800N - 800A - 4P 4d - fixe - Micrologic 5.0E

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 7 774,11 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 6 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    Compact
    Gamme de produits
    NS630b...1600
    Fonction produit
    Disjoncteur
    Nom de l'appareil
    Compact NS800N
    Fonction de l’appareil
    Distribution
    Description des pôles
    4P
    pôles protégés
    4t
    position du pôle neutre
    Gauche
    Type de réseau
    CA
    codification du pouvoir de coupure
    N
    aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à IEC 60947-2
    Catégorie d'emploi
    Catégorie B
    nom du déclencheur
    Micrologic 5.0 E
    type de déclencheur
    Électronique
    calibre du déclencheur
    800 A à 50 °C
    Complémentaires
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    Type de commande
    Poignée rotative
    Par maneton
    Mode d'installation
    Fixe
    Support de montage
    Plaque arrière
    raccordement amont
    Façade
    raccordement aval
    Façade
    (In) rated current up to 65 °C
    800 A à 50 °C
    [Ui] tension assignée d'isolement
    800 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV se conformer à IEC 60947-2
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    calibre CT disjoncteur
    800 A
    pouvoir de coupure
    30 kA Icu à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    50 kA Icu à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    50 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    85 kA Icu à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    40 kA Icu à 500/525 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service
    30 kA à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    40 kA à 500/525 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    50 kA à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    50 kA à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    50 kA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    composition contact auxiliaire
    1 F/O
    Endurance mécanique
    10000 cycle
    endurance électrique
    2000 cycle 690 V CA 50/60 Hz In se conformer à IEC 60947-2
    4000 cycle 690 V CA 50/60 Hz In/2 se conformer à IEC 60947-2
    5000 cycle 440 V CA 50/60 Hz In se conformer à IEC 60947-2
    6000 cycle 440 V CA 50/60 Hz In/2 se conformer à IEC 60947-2
    Signalisation locale
    Indication de contact positive
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    19,2 kA
    réglage de la protection du neutre
    Ir
    fonctions de protection du déclencheur
    LSI
    Type de protection
    Protection court retard
    Protection surcharge (long retard)
    Protection instantanée contre court-circuit
    type de réglage du seuil long retard (Ir)
    Réglable
    plage de réglage du seuil long retard
    0,4…1 x In
    type de réglage de la temporisation
    Réglable 9 positions
    [tr] plage de réglage de temporisation long retard
    0,7…16,6 s 7,2 x Ir
    12,5…600 s 1,5 x Ir
    0,5…24 s 6 x Ir
    mémoire thermique
    20 mn
    type de réglage du capteur instantané (Isd)
    Réglable 9 positions
    [Isd] plage de réglage du seuil court retard
    1,5...10 x Ir
    type de réglage de retard instantané
    Réglable
    [tsd] gamme de réglage de la temporisation courte
    0,1…0,4 s I²t=on
    0…0,4 s I²t=off
    [tsd] plage de réglage de temporisation court retard
    0,02…0,5 s
    type de réglage du seuil instantané (Ii)
    Réglable
    plage de réglage du seuil instantané
    Off
    2...15 x In
    integrated instantaneous protection
    40 kA
    zone de verrouillage sélectif logique ZSI
    Avec
    Type d'afficheur
    Afficheur LCD
    Type de mesure
    Compteur d'énergie
    Hauteur
    327 mm
    Largeur
    280 mm
    Profondeur
    147 mm
    Environnement
    Normes
    IEC 60947-2
    Certifications du produit
    ASEFA
    ASTA
    pertes de puissance
    15 W
    Degré de protection IP
    IP40 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK07 se conformer à EN 50102
    Degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60947
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -50…85 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues13
    • français10
    • anglais9
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 59.6 MB
    Date 09/12/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.6 MB
    Date 23/04/18
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CIRCUIT BREAKER COMPACT (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    973.3 KB
    zip
    656.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.6 MB
    Date 25/09/13
    Fichiers dans le document
    stp
    973.3 KB
    zip
    656.9 KB
    Certificat Marine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 38.6 KB
    Date 10/05/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.5 MB
    Date 10/08/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 580.1 KB
    Date 10/10/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 646.6 KB
    Date 10/10/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 382.3 KB
    Date 02/01/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8.6 MB
    Date 30/06/15
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    34426 : Compact NS - Disjoncteur ns800
    Description
    Compact NS - Disjoncteur ns800
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/04/20
    Description
    Compact NS - Disjoncteur ns800
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    34426 : Compact NS - Disjoncteur ns800
    Description
    Compact NS - Disjoncteur ns800
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/04/20
    Description
    Compact NS - Disjoncteur ns800
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    34426 : Compact NS - Disjoncteur ns800
    Description
    Compact NS - Disjoncteur ns800
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/04/20
    Description
    Compact NS - Disjoncteur ns800
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.