France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher ComPact NS < 630A
Image 34550
Ce produit n’est plus fabriqué

34550

Image 34550
Ce produit n’est plus fabriqué
34550

Compact NS STR22SE AB - déclencheur - 100A - AC - 4 pôles 4d

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 mars 2010
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence 34550 est remplacée par :
Produit
Qté
LV434550
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2009
  • Incompatible de montage ancienne/nouvelle gamme
1
  • Principales
    gamme de produits
    NS100...250
    fonction produit
    Déclencheur
    compatibilité de gamme
    Compact NS100
    Compact NS250
    fonction de l’appareil
    Distribution
    description des pôles
    4P
    pôles protégés
    3t
    3t + N/2
    4t
    position du pôle neutre
    Gauche
    type de réseau
    CA
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    nom du déclencheur
    STRAB
    type de déclencheur
    Électronique
    type de protection
    Protection court retard
    Protection surcharge (long retard)
    calibre du déclencheur
    100 A à 20 °C
    90 A à 70 °C
    95 A à 60 °C
    Complémentaires
    type de réglage du seuil long retard (Ir)
    Réglages 48 positions
    [Ir] long time pick-up adjustment range
    0,4…1 x In
    type de réglage de la temporisation
    Fixe
    [tr] plage de réglage de temporisation long retard
    90…180 s à 1,5 x Ir
    3,2…5 s à 7,2 x Ir
    5…7,5 s à 6 x Ir
    type de réglage du capteur instantané (Isd)
    Réglages 8 possibles
    [Isd] plage de réglage du seuil court retard
    2...10 x Ir
    type de réglage de retard instantané
    Fixe
    [tsd] short-time delay adjustment range
    0,04…0,06 s
    type de réglage du seuil instantané (Ii)
    Fixe
    type d'afficheur
    DEL
    Environnement
    normes
    IEC 60947-2
    certifications du produit
    ASEFA
    ASTA
    KEMA
    LCIE
    degré de protection IP
    IP40 se conformer à CEI 60529
    degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60947
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -50…85 °C
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclencheur STR AB spécifique branchement (NS100-250/ NS400) (Version 3)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /