France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher ComPact NS < 630A
Image 35971
Ce produit n’est plus fabriqué

35971

Image 35971
Ce produit n’est plus fabriqué
35971

Compact NS100SX - disjoncteur - STR22SE - 40A - 3P 3d

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 mars 2010
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence 35971 est remplacée par :
Produit
Qté
LV429797
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2009
1
  • Principales
    gamme de produits
    Compact NS100...630
    fonction produit
    Disjoncteur
    Nom de l'appareil
    Compact NS100SX
    nom de disjoncteur
    Compact NS100SX
    fonction de l’appareil
    Distribution
    description des pôles
    3P
    pôles protégés
    3t
    type de réseau
    CC
    CA
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    In courant assigné d'emploi
    100 A à 40 °C
    100 A à 65 °C
    [Ui] tension assignée d'isolement
    750 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV se conformer à IEC 60947-2
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    750 V CC se conformer à IEC 60947-2
    codification du pouvoir de coupure
    SX
    pouvoir de coupure
    10 kA Icu à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    35 kA Icu à 525 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    50 kA Icu à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    36 kA Icu à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    50 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    90 kA Icu à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service
    18 kA à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    5 kA à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    17,5 kA à 525 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    50 kA à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    50 kA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    90 kA à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à IEC 60947-2
    catégorie d'emploi
    Catégorie A
    nom du déclencheur
    STR22SE
    type de déclencheur
    Électronique
    calibre du déclencheur
    36 A à 70 °C
    38 A à 60 °C
    40 A à 20 °C
    type de protection
    Protection surcharge (long retard)
    Protection instantanée contre court-circuit
    Protection court retard
    degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60947
    Complémentaires
    type de commande
    Par maneton
    mode d'installation
    Fixe
    support de montage
    Plaque arrière
    raccordement amont
    Façade
    raccordement aval
    Façade
    endurance mécanique
    50000 cycle
    endurance électrique
    30000 cycle 440 V CA 50/60 Hz In se conformer à IEC 60947-2
    50000 cycle 440 V CA 50/60 Hz In/2 se conformer à IEC 60947-2
    pas de raccordement
    35 mm
    signalisation locale
    Indication de contact positive
    type de réglage du seuil long retard (Ir)
    Réglages 48 positions
    plage de réglage du seuil long retard
    0,4…1 x In
    type de réglage de la temporisation
    Fixe
    [tr] plage de réglage de temporisation long retard
    90…180 s 1,5 x Ir
    3,2…5 s 7,2 x Ir
    5…7,5 s 6 x Ir
    type de réglage du capteur instantané (Isd)
    Réglages 8 possibles
    [Isd] plage de réglage du seuil court retard
    2...10 x Ir
    type de réglage de retard instantané
    Fixe
    [tsd] plage de réglage de temporisation court retard
    0,04…0,06 s
    type de réglage du seuil instantané (Ii)
    Fixe
    plage de réglage du seuil instantané
    >= 11 x In
    type d'afficheur
    DEL
    hauteur
    161 mm
    largeur
    105 mm
    profondeur
    86 mm
    Environnement
    normes
    IEC 60947-2
    certifications du produit
    ASTA
    LCIE
    ASEFA
    KEMA
    degré de protection IP
    IP40 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK07 se conformer à EN 50102
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -50…85 °C
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP Compact NS400E to NS630L circuit breaker (Version 1.1)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /