France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Performa
Image 4551930
Ce produit n’est plus fabriqué

4551930

Image 4551930
Ce produit n’est plus fabriqué
4551930

CONSOLE POUR COULISSE EN U 300 PG

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 juin 2015
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Performa
    fonction produit
    Crochet pendant
    quantité par lot
    Lot de 10
    Complémentaires
    matière
    Acier (pré-galvanisé)
    support de montage
    Profil en U
    destination du produit
    Tablette grillagée 300 mm largeur
    hauteur
    94 mm
    largeur
    360 mm
    profondeur
    50 mm
    compatibilité avec la hauteur
    35 mm
    105 mm
    70 mm
    compatibilité avec la largeur
    300 mm
    compatibilité avec le traitement de surface
    Électro-zinc
    Bi-chromé
    segment de marché
    Petit commerce
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • espagnol
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Performa mesh trays - Flexible solution for the routing of cables (Version 5.4)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Cable Management - Cable Tray Systems (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Mesh Cable Tray & Accessories - Performa - Palt (Version 1.0)
    Mesh Cable Tray System (Version 1.0)
    Date 17/06/16
    Taille 429.7 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /