France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher ComPact NS > 630A
Image 46601
Ce produit n’est plus fabriqué

46601

Image 46601
Ce produit n’est plus fabriqué
46601

Compact C801N - disjoncteur - STR25DE - 800 A - 4P 3d

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence 46601 est remplacée par :
Produit
Qté
33469
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2004
  • Mixte de pièces ancienne/nouvelle gamme incompatible
1
  • Principales
    gamme
    Compact
    fonction produit
    Disjoncteur
    Nom de l'appareil
    Compact C801N
    nom de disjoncteur
    Compact C801N
    fonction de l’appareil
    Distribution
    description des pôles
    4P
    pôles protégés
    3t
    type de réseau
    CA
    codification du pouvoir de coupure
    N
    nom du déclencheur
    STR25DE
    type de déclencheur
    Électronique
    calibre du déclencheur
    800 A
    Complémentaires
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    type de commande
    Par maneton
    mode d'installation
    Fixe
    support de montage
    Plaque arrière
    Rail
    raccordement amont
    Façade
    raccordement aval
    Façade
    In courant assigné d'emploi
    800 A
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V
    pouvoir de coupure
    85 kA à 220...240 V
    50 kA à 380...415 V
    42 kA à 440 V
    40 kA à 500 V
    25 kA à 690 V
    type de protection
    Protection court retard
    Protection instantanée contre court-circuit
    Protection surcharge (long retard)
    protection différentielle
    Sans
    Environnement
    normes
    IEC 60947-2
    NEMA AB1
    EN 60947-2
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /