France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image 48085
Commercialisé avec annonce fin de vie

Image 48085
Commercialisé avec annonce fin de vie

Masterpact NW32HA - interrupteur - 3P - 3200A - 690V - fixe

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d’arrêt de fabrication : 31 décembre 2019
  • Statut commercial
    Commercialisé avec annonce fin de vie
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Masterpact
    nom du produit
    Masterpact NW
    fonction produit
    Sectionneur
    nom de l'appareil
    Masterpact NW32
    nom d'interrupteur-sectionneur
    Masterpact NW32HA
    fonction de l’appareil
    Protection
    nombre de pôles
    3P
    type de réseau
    CA
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ie] courant assigné d'emploi maximal
    3200 A CA 50/60 Hz 690 V
    [Ui] tension assignée d'isolement
    1000 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-3
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    12 kV se conformer à IEC 60947-3
    [Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit
    121 kA 220...690 V CA 50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-3
    codification du pouvoir de coupure
    HA
    aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à IEC 60947-3
    coupure pleinement apparente
    Oui
    Coupure visible
    Non
    degré de pollution
    4 se conformer à IEC 60664-1
    Complémentaires
    type de commande
    Bouton-poussoir
    mode d'installation
    Fixe
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    55 kA ( 1 s ) se conformer à IEC 60947-3
    55 kA ( 3 s ) se conformer à IEC 60947-3
    durée de vie mécanique
    10000 cycle sans maintenance se conformer à IEC 60947-3
    20000 cycle avec maintenance se conformer à IEC 60947-3
    durée de vie électrique
    AC-23A : 2500 cycle 690 V CA 50/60 Hz sans maintenance se conformer à IEC 60947-3
    AC-23A : 5000 cycle 440 V CA 50/60 Hz sans maintenance se conformer à IEC 60947-3
    AC-3 : 6000 cycle 440/690 V CA 50/60 Hz sans maintenance se conformer à IEC 60947-3
    pas de raccordement
    115 mm
    hauteur
    352 mm
    largeur
    442 mm
    profondeur
    297 mm
    poids
    60 kg
    Environnement
    normes
    IEC 60947-3
    certifications du produit
    ASEFA
    ASTA
    température de fonctionnement maximale
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -35…85 °C
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois 18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Fixed and drawout circuit breaker - Masterpact NW (Version 12)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Circuit breakers and switch-disconnnectors Masterpact NW08-63 (Version 07)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    switch disconnector Masterpact NT (Version 1.0)
    Date 13/09/13
    Taille 705.1 KB
    Date 13/09/13
    Taille 389.2 KB
    Basic switch-disconnector Masterpact NW08 to NW40 3P; fixed (Version 1.0)
    CAD files for 48085: Basic switch-disconnector Masterpact NW08 to NW40 3P; fixed (Version 1.0)
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    End-of-Life Instructions Masterpact NW (Version 1.0)
    EoLI-Masterpact NW 25 H1 three pole draw out circuit breaker with Micrologic 5.0A control unit (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP Masterpact NW08 to NW40 circuit breaker (Version 1.1)
    PEP-Masterpact NW 25 H1 three pole draw out circuit breaker with Micrologic 5.0A control unit (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.