Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   FuPact INF/ISFL/ISFT
Image 49528
Ce produit n’est plus fabriqué

49528

Image 49528
Ce produit n’est plus fabriqué
49528

bloc de base interrupteursectionneur fusible INFC 4P 3 F NFC 125 A

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    INF100...160
    Gamme
    Fupact
    Nom du produit
    Fupact INF
    Nom de l'appareil
    INFC125
    Fonction produit
    Interrupteur-sectionneur-fusible
    Fonction de l’appareil
    Protection
    Description des pôles
    4P
    pôles protégés
    3f
    Type de fusible
    NFC
    Taille du fusible
    22 x 58 mm
    Type de réseau
    CC
    CA
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    Complémentaires
    Type de commande
    Sans poignée
    emplacement de montage de poignée tournante
    Latéral
    style de montage de la commande rotative
    Prolongé
    support de montage
    Rail DIN, avec accessoires spécifiques
    Platine de montage
    [Ie] courant assigné d'emploi
    AC-22A: 125 A CA 50/60 Hz 220/240 V
    AC-22A: 125 A CA 50/60 Hz 380/415 V
    AC-22A: 125 A CA 50/60 Hz 440/480 V
    AC-22A: 125 A CA 50/60 Hz 500/525 V
    AC-22A: 125 A CA 50/60 Hz 660/690 V
    AC-23A: 125 A CA 50/60 Hz 220/240 V
    AC-23A: 125 A CA 50/60 Hz 380/415 V
    AC-23A: 125 A CA 50/60 Hz 440/480 V
    AC-23A: 125 A CA 50/60 Hz 500/525 V
    AC-23B: 125 A CA 50/60 Hz 660/690 V
    DC-22A: 125 A CC 125 V 2 pôles en série
    DC-22A: 125 A CC 250 V 2 pôles en série
    DC-22A: 125 A CC 500 V 4 pôles en série
    DC-23A: 125 A CC 125 V 2 pôles en série
    DC-23A: 125 A CC 250 V 2 pôles en série
    DC-23A: 125 A CC 500 V 4 pôles en série
    [Ith] courant thermique conventionnel
    100 A ( 60 °C ) verticale
    103 A ( 50 °C ) horizontale
    106 A ( 55 °C ) verticale
    109 A ( 45 °C ) horizontale
    113 A ( 50 °C ) verticale
    115 A ( 40 °C ) horizontale
    119 A ( 45 °C ) verticale
    121 A ( 35 °C ) horizontale
    125 A ( 40 °C ) dissipation de puissance par fusible: 12 W
    125 A ( 40 °C ) verticale
    81 A ( 70 °C ) horizontale
    86 A ( 65 °C ) horizontale
    88 A ( 70 °C ) verticale
    92 A ( 60 °C ) horizontale
    94 A ( 65 °C ) verticale
    97 A ( 55 °C ) horizontale
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    125 A à 40 °C, dissipation de puissance par fusible: 12 W (300 mm x 350 mm x 200 mm)
    puissance maximum
    110 kW à 660/690 V CA 50/60 Hz
    37 kW à 220/240 V CA 50/60 Hz
    60 kW à 380/400 V CA 50/60 Hz
    60 kW à 415 V CA 50/60 Hz
    80 kW à 500/525 V CA 50/60 Hz
    service assigné
    Ininterrompu
    classe de service intermittent
    Classe 120 - 60 %
    [Ui] tension assignée d'isolement
    1000 V CA 50/60 Hz
    1000 V CC
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    12 kV
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V CA 50/60 Hz
    690 V CA 50/60 Hz AC-20
    690 V CC DC-20
    500 V CC
    pouvoir de coupure et de fermeture assigné
    Icm 105 kA à 690 V se conformer à DIN (avec fusible)
    Icm 176 kA à 415 V se conformer à BS (avec fusible)
    Icm 220 kA à 500 V se conformer à DIN (avec fusible)
    Icn 100 kA à 500 V se conformer à DIN (avec fusible)
    Icn 50 kA à 690 V se conformer à DIN (avec fusible)
    Icn 80 kA à 415 V se conformer à BS (avec fusible)
    Icm 15 kA à 690 V (sans fusible)
    Icm 22 kA à 415 V (sans fusible)
    Icm 22 kA à 500 V (sans fusible)
    aptitude au sectionnement
    Oui
    coupure pleinement apparente
    Oui
    Fonctionnement des contacts
    Double-coupure
    Environnement
    Endurance mécanique
    10000 cycle
    endurance électrique
    AC-22A: 1500 cycle 500 V CA 50/60 Hz
    AC-22A: 1500 cycle 690 V CA 50/60 Hz
    AC-23A: 1500 cycle 500 V CA 50/60 Hz
    AC-23A: 1500 cycle 690 V CA 50/60 Hz
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    5 kA pour 1 s
    0,95 kA pour 30 s
    1,15 kA pour 20 s
    2,9 kA pour 3 s
    conception du détecteur
    Conception horizontale
    couple de serrage
    15...22 N.m pour bornier
    Hauteur
    140 mm
    Largeur
    215 mm
    Profondeur
    130 mm
    Normes
    EN/IEC 60269-1
    EN/IEC 60947-5
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-3
    EN/IEC 60269-4
    Certifications du produit
    KEMA-KEUR
    Degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    IP65 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK07 se conformer à EN 50102
    IK10 se conformer à EN 50102
    Degré de pollution
    3
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -50…85 °C
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    1,970 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    1,400 dm
    Largeur de l'emballage 1
    1,700 dm
    Longueur de l'emballage 1
    3,300 dm
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • anglais2
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    fuse switch disconnector body INFC 4P (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    959.9 KB
    zip
    514.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.4 MB
    Date 14/08/13
    Fichiers dans le document
    stp
    959.9 KB
    zip
    514.7 KB
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.1 MB
    Date 22/02/11
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.