Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Vigilohm
Image 50282

50282

Image 50282
50282

Vigilohm - générateur de signal de recherche XGR alimentation - 220-240Vca

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 3 751,18 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,14 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 14 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Vigilohm
    Nom de l'appareil
    XGR
    Fonction produit
    Générateur de signal de localisation
    schéma de liaison à la terre
    IT
    Complémentaires
    type of installation to be monitored
    500 V - CC (entre pôles)
    0…760 V - CA à 45...400 Hz (appareil connecté au neutre)
    0…440 V - CA à 45...400 Hz (appareil connecté à la phase)
    auxiliary supply voltage
    220/240 V - CA à 50/60 Hz
    fréquence de sortie
    2,5 Hz
    Puissance consommée en VA maximale
    15 VA
    courant de mesure
    2,5 mA
    internal impedance
    40 kOhm
    Matière
    Plastique
    Poids du produit
    0,85 kg
    Hauteur
    59 mm
    Largeur
    108 mm
    Profondeur
    189 mm
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    1,346 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    11 cm
    Largeur de l'emballage 1
    12,5 cm
    Longueur de l'emballage 1
    27,5 cm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Non conforme
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues4
    • français3
    • anglais2
    • chinois1
    • russe1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 9.8 MB
    Date 28/03/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.6 MB
    Date 01/06/15
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    50282 : Vigilohm - générateur de signal de recherche XGR alimentation - 220-240Vca
    Description
    Vigilohm - générateur de signal de recherche XGR alimentation - 220-240Vca
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 15/07/20
    Description
    Vigilohm - générateur de signal de recherche XGR alimentation - 220-240Vca
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    50282 : Vigilohm - générateur de signal de recherche XGR alimentation - 220-240Vca
    Description
    Vigilohm - générateur de signal de recherche XGR alimentation - 220-240Vca
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 15/07/20
    Description
    Vigilohm - générateur de signal de recherche XGR alimentation - 220-240Vca
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.