Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Vigilohm
Image 50283

50283

Image 50283
50283

Vigilohm - générateur de signal de recherche XGR alimentation - 380-415Vca

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 3 379,58 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,14 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 14 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Vigilohm
    Nom de l'appareil
    XGR
    Fonction produit
    Générateur de signal de localisation
    schéma de liaison à la terre
    IT
    Complémentaires
    type of installation to be monitored
    500 V - CC (entre pôles)
    0…760 V - CA à 45...400 Hz (appareil connecté au neutre)
    0…440 V - CA à 45...400 Hz (appareil connecté à la phase)
    auxiliary supply voltage
    380/415 V - CA à 50/60 Hz
    fréquence de sortie
    2,5 Hz
    Puissance consommée en VA maximale
    15 VA
    courant de mesure
    2,5 mA
    internal impedance
    40 kOhm
    Matière
    Plastique
    Poids du produit
    0,85 kg
    Hauteur
    59 mm
    Largeur
    108 mm
    Profondeur
    189 mm
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    1,348 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    11,6 cm
    Largeur de l'emballage 1
    12,6 cm
    Longueur de l'emballage 1
    28 cm
    Type d'emballage 2
    S04
    Nb produits dans l'emballage 2
    3
    Poids de l'emballage 2
    4,81 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    30 cm
    Largeur de l'emballage 2
    40 cm
    Longueur de l'emballage 2
    60 cm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues3
    • français3
    • anglais1
    • chinois1
    • russe1
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.6 MB
    Date 01/06/15
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    50283 : Vigilohm - générateur de signal de recherche XGR alimentation - 380-415Vca
    Description
    Vigilohm - générateur de signal de recherche XGR alimentation - 380-415Vca
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    Vigilohm - générateur de signal de recherche XGR alimentation - 380-415Vca
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    50283 : 50283_ROHS_DECLARATION
    Description
    50283_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    50283_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.