Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Vigilohm
Image 50323
Ce produit n’est plus fabriqué

50323

Image 50323
Ce produit n’est plus fabriqué
50323

Vigilohm, Contrôleur Permanent d'Isolement XML316 alimentation 220-240VCA

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Vigilohm
    Nom de l'appareil
    XML316
    Type de mesure
    Résistance isolation du réseau, capacité fuite à la terre, mesure locale
    composition de contacts de signalisation
    3 "OF"
    schéma de liaison à la terre
    IT
    Type d'afficheur
    LCD
    échelle
    0,1…999 kOhm
    Nombre de canaux
    16
    courant de mesure
    0…5 mA
    tension de mesure
    6 V
    fonctionnalité anti-panne
    Avec
    [Us] tension d'alimentation
    220...240 V CA 50/60 Hz tolérance: - 15...10 %
    position de montage
    Horizontal montage
    Complémentaires
    [Ue] tension assignée d'emploi
    <= 1000 V CA 45...400 Hz appareil connecté à la phase avec sous-ensemble PHT1000
    <= 1200 V CC appareil connecté avec PHT1000
    <= 1700 V CA 45...400 Hz appareil connecté au neutre avec sous-ensemble PHT1000
    <= 440 V CA 45...400 Hz appareil connecté à la phase
    <= 500 V CC
    <= 760 V CA 45...400 Hz appareil connecté au neutre
    fonction de signalisation
    Alarme
    Erreur d'appareil
    Affichage de la valeur d'isolation
    Erreur transitoire
    temps d’interrogation
    15 s
    Test de fonctionnement
    Manuel, auto-test
    pouvoir de coupure
    10 A à 24 V CC, L/R = 1 ms
    0,45 A à 220 V CC, L/R = 1 ms
    0,65 A à 120 V CC, L/R = 1 ms
    2,5 A à 48 V CC, L/R = 1 ms
    5 A à 230 V CA, cos phi = 0,7
    3 A à 400 V CA, cos phi = 0,7
    Puissance consommée en VA maximale
    30 VA
    Mode d'installation
    Suspendu
    Support de montage
    Boîtier
    Platine
    Armoire
    Hauteur
    129 mm
    Largeur
    229 mm
    Profondeur
    213,5 mm
    Poids du produit
    4,5 kg
    protection des réglages
    Protégé par code d'accès
    Protégé par cache scellable
    Borne de raccordement auxiliaire
    Bornes type tunnel0,75…1,5 mm² souple
    Bornes type tunnel1…1,5 mm² rigide
    Environnement
    Tenue diélectrique
    2500 V
    degré de protection IP
    IP30
    Normes
    UTE C 63-080 classes CPI/XA, DLD/M
    CEI 364 ch 4 et 5
    IEC 61557-8
    NF C 15-100 §413.4
    Température de fonctionnement
    -5…55 °C
    Température ambiante de stockage
    -20…70 °C
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    4,273 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    22 cm
    Largeur de l'emballage 1
    29,7 cm
    Longueur de l'emballage 1
    32,5 cm
    Type d'emballage 2
    S04
    Nb produits dans l'emballage 2
    1
    Poids de l'emballage 2
    5,559 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    30 cm
    Largeur de l'emballage 2
    40 cm
    Longueur de l'emballage 2
    60 cm
    Type d'emballage 3
    P06
    Nb produits dans l'emballage 3
    4
    Poids de l'emballage 3
    22,236 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    75 cm
    Largeur de l'emballage 3
    80 cm
    Longueur de l'emballage 3
    60 cm
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues6
    • français4
    • anglais6
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 14.7 MB
    Date 25/01/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 9.8 MB
    Date 28/03/19
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XM300C, XML308, XML316, XL308, XL316, Contrôleurs permanent disolement (Version 01)
    Description
    Notice dutilisation des contrôleurs permanent disolement XM300C, XML308, XML316, XL308, XL316 Vigilohm System
    prp.document.label.format pdf
    Taille 10.8 MB
    Date 01/06/10
    Description
    Notice dutilisation des contrôleurs permanent disolement XM300C, XML308, XML316, XL308, XL316 Vigilohm System
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.6 MB
    Date 30/10/13
    Fichiers dans le document
    VIGILOHM SYSTEM XML316 220- 240VAC (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    607.6 KB
    zip
    418.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1 MB
    Date 10/09/13
    Fichiers dans le document
    stp
    607.6 KB
    zip
    418.1 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.