Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Vigirex
Image 50420

50420

Image 50420
50420

Vigirex - tore ouvrant - pour protection différentielle TOA - Ø80mm

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 1 060,03 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Vigirex
    Nom de l'appareil
    TOA
    Fonction produit
    Capteur de courant différentielle
    Fonction de l’appareil
    Surveillance de l'équipement et contrôle
    compatibilité de gamme
    Vigirex relais enfichable RH
    [Ie] courant assigné d'emploi
    160 A
    Complémentaires
    current sensor type
    Tore fractionné de type OA
    Type de réseau
    CA
    CC
    Fréquence du réseau
    50...400 Hz
    [Ui] tension d'isolement
    1000 V
    rapport de transformation
    1/1000
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    100 kA pour 0,5 s
    courant de court-circuit résiduel admissible
    85 kA / 0,5 s se conformer à IEC 60947-2
    2,5 kA / 1 s se conformer à IEC 60947-2
    Catégorie de surtension
    IV
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    12 kV
    mode d'installation
    Fixe (câbles)
    Fixe (face arrière pleine)
    Fixe (tôle profilée)
    Fixe (face arrière rainurée)
    valeur calorifique
    8,02 MJ
    mode de raccordement
    Vis 0,22 mm²
    Diamètre
    80 mm intérieur:
    diamètre extérieur du câble
    23 mm: 50 mm² (maximum)
    Poids
    0,85 kg
    Hauteur
    148 mm
    Largeur
    148 mm
    Profondeur
    38 mm
    Environnement
    degré de protection IP
    Connecteurs: IP20
    IP30
    Tenue aux chocs IK
    IK07 se conformer à EN 62262
    caractéristique d'environnement
    Exposition à la chaleur humide en fonctionnement (catégorie d'environnement C2) : 48 heures se conformer à IEC 60068-2-56
    Exposition à la chaleur humide hors fonctionnement (25 à 55 °C, HR 95 %) : 28 cycles se conformer à CEI 60068-2-30
    Brouillard salin: Kb/2 se conformer à CEI 60068-2-52
    Degré de pollution
    Niveau 3 se conformer à IEC 60664-1
    Normes
    CSA C22.2
    IEC 60044-1
    UL 1053
    Certifications du produit
    CE
    Température de fonctionnement
    -35…70 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -55…85 °C
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    942 g
    Hauteur de l'emballage 1
    3,8 cm
    Largeur de l'emballage 1
    17,1 cm
    Longueur de l'emballage 1
    21,5 cm
    Type d'emballage 2
    S03
    Nb produits dans l'emballage 2
    15
    Poids de l'emballage 2
    14,617 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    30 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues13
    • français11
    • anglais10
    • allemand8
    • chinois8
    • espagnol8
    • italien8
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 19.6 MB
    Date 13/12/18
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 11.9 MB
    Date 03/07/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.6 MB
    Date 01/06/15
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.6 MB
    Date 01/08/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.8 MB
    Date 01/08/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.6 MB
    Date 01/08/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.4 MB
    Date 01/08/17
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format dwg
    Taille 454.9 KB
    Date 06/03/17
    prp.document.label.format zip
    Taille 402.6 KB
    Date 06/03/17
    Fichiers dans le document
    stp
    142.9 KB
    pdf
    259.7 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    50420 : Vigirex - tore ouvrant - pour protection différentielle TOA - Ø80mm
    Description
    Vigirex - tore ouvrant - pour protection différentielle TOA - Ø80mm
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/07/20
    Description
    Vigirex - tore ouvrant - pour protection différentielle TOA - Ø80mm
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    50420 : Vigirex - tore ouvrant - pour protection différentielle TOA - Ø80mm
    Description
    Vigirex - tore ouvrant - pour protection différentielle TOA - Ø80mm
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/07/20
    Description
    Vigirex - tore ouvrant - pour protection différentielle TOA - Ø80mm
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.