Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Vigilohm
Image 50540
Ce produit n’est plus fabriqué

50540

Image 50540
Ce produit n’est plus fabriqué
50540

Vigilohm, Contrôleur Permanent d'Isolement XM300C alimentation 115-127VCA

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence 50540 peut être remplacée par l'un des produits suivants :
Produit
Qté
IMD-IM400
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2018
  • Solution sans localisateur automatique
1
50541
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2018
  • Solution avec localisateur automatique - changement de la tension d'alimentation
1
  • Principales
    Gamme de produits
    Vigilohm
    Nom de l'appareil
    XM300C
    Type de mesure
    Résistance isolation du réseau, capacité fuite à la terre
    composition de contacts de signalisation
    3 "OF"
    schéma de liaison à la terre
    IT
    Type d'afficheur
    LCD
    échelle
    0,1…999 kOhm
    fonctionnalité anti-panne
    Avec
    [Us] tension d'alimentation
    115...127 V CA 50/60 Hz tolérance: - 15...10 %
    position de montage
    Horizontal montage
    Complémentaires
    [Ue] tension assignée d'emploi
    <= 1000 V CA 45...400 Hz appareil connecté à la phase avec sous-ensemble PHT1000
    <= 1200 V CC appareil connecté avec PHT1000
    <= 1700 V CA 45...400 Hz appareil connecté au neutre avec sous-ensemble PHT1000
    <= 440 V CA 45...400 Hz appareil connecté à la phase
    <= 500 V CC
    <= 760 V CA 45...400 Hz appareil connecté au neutre
    fonction de signalisation
    Alarme
    Erreur d'appareil
    Affichage de la valeur d'isolation
    Erreur transitoire
    Test de fonctionnement
    Manuel, auto-test
    pouvoir de coupure
    10 A à 24 V CC, L/R = 1 ms
    0,45 A à 220 V CC, L/R = 1 ms
    0,65 A à 120 V CC, L/R = 1 ms
    2,5 A à 48 V CC, L/R = 1 ms
    5 A à 230 V CA, cos phi = 0,7
    3 A à 400 V CA, cos phi = 0,7
    Puissance consommée en VA maximale
    30 VA
    Mode d'installation
    Suspendu
    Support de montage
    Armoire
    Boîtier
    Platine
    Hauteur
    129 mm
    Largeur
    153 mm
    Profondeur
    213,5 mm
    Poids du produit
    3,5 kg
    Borne de raccordement auxiliaire
    Bornes type tunnel1,5 mm²
    Environnement
    Tenue diélectrique
    2500 V
    degré de protection IP
    IP30
    Normes
    CEI 364 ch 4 et 5
    NF C 15-100 §413.4
    IEC 61557-8
    UTE C 63-080 class CPI/XA
    Température de fonctionnement
    -5…55 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues5
    • français4
    • anglais5
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    PLSED310020EN Vigilohm Catalog (Web) (Version 2.0)
    Description
    Vigilohm Catalog English Web Version
    prp.document.label.format pdf
    Taille 9.8 MB
    Date 28/03/19
    Description
    Vigilohm Catalog English Web Version
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XM300C, XML308, XML316, XL308, XL316, Contrôleurs permanent disolement (Version 01)
    Description
    Notice dutilisation des contrôleurs permanent disolement XM300C, XML308, XML316, XL308, XL316 Vigilohm System
    prp.document.label.format pdf
    Taille 10.8 MB
    Date 01/06/10
    Description
    Notice dutilisation des contrôleurs permanent disolement XM300C, XML308, XML316, XL308, XL316 Vigilohm System
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CAD files for 50540: Insulation monitoring device; Vigilohm XM300 (Version 1.0)
    Description
     You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD files for 50540: Insulation monitoring device; Vigilohm XM300 (Version 1.0)
    Description
     You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.4 MB
    Date 30/10/13
    Fichiers dans le document
    VIGILOHM SYSTEN XM300C 115- 127VAC (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    391.3 KB
    zip
    481.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 873 KB
    Date 10/09/13
    Fichiers dans le document
    stp
    391.3 KB
    zip
    481.7 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /