Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Vigilohm
Image 50541
Ce produit n’est plus fabriqué

50541

Image 50541
Ce produit n’est plus fabriqué
50541

Vigilohm, Contrôleur Permanent d'Isolement XM300C alimentation 220-240VCA

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Vigilohm
    Nom de l'appareil
    XM300C
    Type de mesure
    Résistance isolation du réseau, capacité fuite à la terre
    composition de contacts de signalisation
    3 "OF"
    schéma de liaison à la terre
    IT
    Type d'afficheur
    LCD
    échelle
    0,1…999 kOhm
    fonctionnalité anti-panne
    Avec
    [Us] tension d'alimentation
    220...240 V CA 50/60 Hz tolérance: - 15...10 %
    position de montage
    Horizontal montage
    Complémentaires
    [Ue] tension assignée d'emploi
    <= 1000 V CA 45...400 Hz appareil connecté à la phase avec sous-ensemble PHT1000
    <= 1200 V CC appareil connecté avec PHT1000
    <= 1700 V CA 45...400 Hz appareil connecté au neutre avec sous-ensemble PHT1000
    <= 440 V CA 45...400 Hz appareil connecté à la phase
    <= 500 V CC
    <= 760 V CA 45...400 Hz appareil connecté au neutre
    fonction de signalisation
    Alarme
    Erreur d'appareil
    Affichage de la valeur d'isolation
    Erreur transitoire
    Test de fonctionnement
    Manuel, auto-test
    pouvoir de coupure
    10 A à 24 V CC, L/R = 1 ms
    0,45 A à 220 V CC, L/R = 1 ms
    0,65 A à 120 V CC, L/R = 1 ms
    2,5 A à 48 V CC, L/R = 1 ms
    5 A à 230 V CA, cos phi = 0,7
    3 A à 400 V CA, cos phi = 0,7
    Puissance consommée en VA maximale
    30 VA
    Mode d'installation
    Suspendu
    Support de montage
    Armoire
    Platine
    Boîtier
    Hauteur
    129 mm
    Largeur
    153 mm
    Profondeur
    213,5 mm
    Poids du produit
    3,5 kg
    Borne de raccordement auxiliaire
    Bornes type tunnel1,5 mm²
    Environnement
    Tenue diélectrique
    2500 V
    degré de protection IP
    IP30
    Normes
    CEI 364 ch 4 et 5
    NF C 15-100 §413.4
    UTE C 63-080 class CPI/XA
    IEC 61557-8
    Température de fonctionnement
    -5…55 °C
    Température ambiante de stockage
    -25…70 °C
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    3,422 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    21,7 cm
    Largeur de l'emballage 1
    22,5 cm
    Longueur de l'emballage 1
    32,5 cm
    Type d'emballage 2
    S03
    Nb produits dans l'emballage 2
    1
    Poids de l'emballage 2
    3,909 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    30 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Type d'emballage 3
    P06
    Nb produits dans l'emballage 3
    8
    Poids de l'emballage 3
    27,376 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    75 cm
    Largeur de l'emballage 3
    80 cm
    Longueur de l'emballage 3
    60 cm
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues5
    • français4
    • anglais5
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 9.8 MB
    Date 28/03/19
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XM300C, XML308, XML316, XL308, XL316, Contrôleurs permanent disolement (Version 01)
    Description
    Notice dutilisation des contrôleurs permanent disolement XM300C, XML308, XML316, XL308, XL316 Vigilohm System
    prp.document.label.format pdf
    Taille 10.8 MB
    Date 01/06/10
    Description
    Notice dutilisation des contrôleurs permanent disolement XM300C, XML308, XML316, XL308, XL316 Vigilohm System
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.4 MB
    Date 30/10/13
    Fichiers dans le document
    VIGILOHM SYSTEN XM300C 115- 127VAC (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    391.3 KB
    zip
    481.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 873 KB
    Date 10/09/13
    Fichiers dans le document
    stp
    391.3 KB
    zip
    481.7 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.