France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Vigilohm
Image 50727
Ce produit n’est plus fabriqué

50727

Image 50727
Ce produit n’est plus fabriqué
50727

Vigilohm, Contrôleur Permanent d'Isolement XM200 alimentation 115-127VCA

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2013
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence 50727 est remplacée par :
Produit
Qté
IMD-IM400
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2013
  • Mêmes dimensions (profondeur 9cm). 100/440V (AC ou DC). Fonctionnalités avancées, Com Modbus
1
  • Principales
    gamme de produits
    Vigilohm
    Nom de l'appareil
    XM200
    type de mesure
    Résistance isolation du réseau, capacité fuite à la terre
    composition de contacts de signalisation
    2 "OF"
    schéma de liaison à la terre
    IT
    type d'afficheur
    DEL
    échelle
    0,1…999 kOhm
    courant de mesure
    0…3 mA
    tension de mesure
    0…25 V
    fonctionnalité anti-panne
    Avec
    [Us] tension d'alimentation
    115...127 V CA 50/60 Hz tolérance: - 15...10 %
    position de montage
    Horizontal montage
    Complémentaires
    [Ue] tension assignée d'emploi
    <= 440 V CA 45...400 Hz appareil connecté à la phase
    <= 500 V CC
    <= 760 V CA 45...400 Hz appareil connecté au neutre
    fonction de signalisation
    Alarme
    Affichage de la valeur d'isolation
    test de fonctionnement
    Manuel, auto-test
    pouvoir de coupure
    10 A à 24 V CC, L/R = 1 ms
    0,45 A à 220 V CC, L/R = 1 ms
    0,65 A à 120 V CC, L/R = 1 ms
    2,5 A à 48 V CC, L/R = 1 ms
    5 A à 230 V CA, cos phi = 0,7
    3 A à 400 V CA, cos phi = 0,7
    puissance consommée en VA maximale
    30 VA
    mode d'installation
    Suspendu
    support de montage
    Boîtier
    Armoire
    Platine
    hauteur
    129 mm
    largeur
    153 mm
    profondeur
    213,5 mm
    poids du produit
    2,5 kg
    borne de raccordement auxiliaire
    Bornes type tunnel 1,5 mm²
    Environnement
    tenue diélectrique
    2500 V
    normes
    UTE C 63-080 class CPI/XA
    CEI 364 ch 4 et 5
    IEC 61557-8
    NF C 15-100 §413.4
    température de fonctionnement
    -5…55 °C
    température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XM200, Contrôleur permanent d'isolement (Version 04)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    NETWORK INSULATION MONI TO R XM200 FAIL (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /