France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Varlogic N
Image 52448
Ce produit n’est plus fabriqué

52448

Image 52448
Ce produit n’est plus fabriqué
52448

Varlogic NR6 - régulateur - 6 contacts sortie

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2015
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence 52448 est remplacée par :
Produit
Qté
VPL06N
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2016
1
  • Principales
    gamme
    VarPlus
    gamme de produits
    Varlogic N
    nom du produit
    VarLogic NR
    Nom de l'appareil
    NR6
    fonction produit
    Contrôleur de facteur de puissance
    langue utilisateur
    Anglais
    Espagnol
    Portugais
    Français
    Allemand
    Complémentaires
    nombre de contacts de sortie de pas
    6
    [Us] tension d'alimentation
    110 V CA 50/60 Hz
    220…240 V CA 50/60 Hz
    380...415 V CA 50/60 Hz
    courant de mesure
    0…5 A
    tension de mesure
    110 V CA 50/60 Hz
    220…240 V CA 50/60 Hz
    380…415 V CA 50/60 Hz
    mode opératoire
    Manuel
    code couleur
    RAL 7016
    type d'afficheur
    Écran rétro-éclairé 65 x 21 mm
    type de mesure
    Cycles de commutation et compteur de temps connecté
    Étapes associées
    Historique des alarmes
    Température ambiante à l'intérieur de l'armoire
    Cos φ
    Données techn réseau : courants charge et réactif, tension, puissances (S,P,Q)
    Distorsion harmonique totale de tension THD (U)
    type d'alarmes
    Cos ϕ anormal (indic < 0,5 ou cap 0,8) / action: message et contact alarme
    Haute intensité de courant (> 115 %) / action: message
    Courant faible (< 2,5 %) / action: message
    Surintensité (> 115 % I1) / action: message et contact alarme
    Sur température (θ >= θo - 15 °C) / action: interrupteur ventilateur
    Sur température (θ >= θo (θo = 50 °C maximum)) / action: message et contact alarme
    Surtension (> 110 % Uo) / action: message et contact alarme
    Distorsion harmonique totale (> 7 %) / action: message et contact alarme
    Basse tension (< 80 % Uo en 1 s) / action: message et contact alarme
    Pompage (régulation instable) / action: message et contact alarme
    Bas facteur de puissance / action: message et contact alarme
    Surcompensation / action: message et contact alarme
    types d'entrée
    Insensible à la polarité CT
    Insensible à la polarité de transposition de phase
    Entrée de courant CT à X/5 A
    Phase-phase
    Phase-neutre
    type de sortie
    Courant sur les contacts de sorties libres: 1 A 400 V AC 50/60 Hz
    Courant sur les contacts de sorties libres: 2 A 250 V AC 50/60 Hz
    Courant sur les contacts de sorties libres: 5 A 120 V AC 50/60 Hz
    Courant sur les contacts de sorties libres: 0,3 A 110 V CC
    Courant sur les contacts de sorties libres: 0,6 A 60 V CC
    Courant sur les contacts de sorties libres: 2 A 24 V CC
    mode opératoire des réglages
    Automatique
    Manuel
    type de réglage
    Choix des programmes progressifs: rond
    Choix des programmes progressifs: linéaire
    Choix des programmes progressifs: normal
    Choix des programmes progressifs: optimal
    Délai entre 2 interrupteurs successifs sur le même pas: 10...600 s
    Cos phi cible: 0,85 inductive à 0,9 capacitive
    Programmation de la configuration de pas
    précision de mesure
    +/- 5 %
    plage de réglage de temporisation
    10...120 s
    10...600 s (à la reconnexion)
    séquences du gradin
    1.2.4.8.8.8
    1.1.1.1.1.1
    1.2.3.4.4.4
    1.1.2.3.3.3
    1.1.2.2.2.2
    1.2.2.2.2.2
    1.2.3.3.3.3
    1.2.4.4.4.4
    emplacement de montage
    Dans coffret
    Panneau
    support de montage
    Rail DIN 35 mm se conformer à EN 50022
    hauteur
    150 mm
    largeur
    150 mm
    profondeur
    70 mm
    poids du produit
    1 kg
    Environnement
    normes
    IEC 61010-1
    EN 61010-1
    IEC 61326
    degré de protection IP
    Face avant: IP41
    Face arrière: IP20
    température de fonctionnement
    0…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -20…60 °C
    tenue climatique
    Température ambiante pour le stockage: - 20...60 °C
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    User manual Varlogic NR6/NR12 (Version 01)
    Date 25/04/09
    Taille 2.1 MB
    Date 25/04/09
    Taille 2.1 MB
    User manual Varlogic NR6/NR12 (Version 01)
    Date 26/04/09
    Taille 2.4 MB
    Date 26/04/09
    Taille 2.3 MB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Composants équipement de compensation BT : Déclaration de conformité VARLOGIC NR6/NR12 (Version 1.0)
    Composants équipement de compensation BT : Marquage CE : Déclaration constructeur VARLOGIC NR6/NR12 (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /