France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Produit obsolète
Image 52831
Ce produit n’est plus fabriqué

52831

Image 52831
Ce produit n’est plus fabriqué
52831

BATTERIE DE CONDENSATEURS VARSET CLASSIC 400 415V 7,5 KVAR 50 HZ 3S

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 mars 2010
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    VarSet
    Nom de l'appareil
    Varset Classic
    présentation du produit
    Boîtier C1
    fréquence du réseau
    50 Hz
    technologie condensateur
    Condensateur 3P
    puissance réactive nominale
    7,5 kvar pour 400 V CA 50 Hz
    type d'enclenchements
    3 2,5 kvar
    tension du réseau
    400 V CA 50 Hz
    415 V CA 50 Hz
    niveau de pollution du réseau
    Non pollué (0…15 %) à 400 V
    Complémentaires
    composition de l'appareil
    Contacteur
    Contrôleur réglage de l'équipement
    Disjoncteur d'entrée protection de l’équipement
    Condensateurs Varplus²
    câblage de l'appareil
    Câbles
    tension transformateur interne
    400/230 V
    tension condensateur
    415 V CA, 50 Hz
    tolérance sur la valeur de la capacité
    - 5 % à 10 %
    tension de tenue à fréquence de courte durée
    2,5 kV 50 Hz 1 minute
    tension maximale admissible
    1.1 x Un (8 heures sur 24 heures) se conformer à IEC 60831
    courant permanent maximal [Imp]
    400 V: 1,3 x I1
    code couleur
    RAL 9001
    hauteur
    450 mm
    largeur
    500 mm
    profondeur
    275 mm
    poids du produit
    20 kg
    Environnement
    normes
    EN 60439-1
    IEC 60439-1
    IEC 61921
    degré de protection IP
    IP31
    température de fonctionnement
    -5…40 °C
    température ambiante moyenne en fonctionnement
    25 °C (annuel)
    35 °C (sur 24 heures)
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Varset _ EoLi (Version 2.0)
    Date 21/10/18
    Taille 838 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Varset - PEP (Version 1.0)
    Date 06/12/11
    Taille 79.7 KB
    Présentation
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Harmonic mitigation - Solution Handbook - 2012 | ART.837335 (Version 1.2)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /