France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Varset (remplacé par VarSet LV)
Image 52952
Ce produit n’est plus fabriqué

52952

Image 52952
Ce produit n’est plus fabriqué
52952

Varset Classic - batterie de condensateur avec disjoncteur - 400/415V - 540kVAr

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 avril 2013
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence 52952 est remplacée par :
Produit
Qté
VLVAF5N03521AA
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 04 janvier 2013
  • Mixage pièces ancienne / nouvelle gamme incompatible.
1
  • Principales
    gamme de produits
    VarSet
    Nom de l'appareil
    Varset Classic
    présentation du produit
    Armoire A3
    fréquence du réseau
    50 Hz
    technologie condensateur
    Condensateur 3P
    puissance réactive nominale
    540 kvar pour 400 V CA 50 Hz
    type d'enclenchements
    9 60 kvar
    tension du réseau
    400 V CA 50 Hz
    415 V CA 50 Hz
    niveau de pollution du réseau
    Non pollué (0…15 %) à 400 V
    Complémentaires
    composition de l'appareil
    Disjoncteur protection de l’équipement
    Contacteur
    Contrôleur réglage de l'équipement
    Disjoncteur d'entrée protection de l’équipement
    Condensateurs Varplus²
    câblage de l'appareil
    Câbles
    tension transformateur interne
    400/230 V
    tension condensateur
    415 V CA, 50 Hz
    tolérance sur la valeur de la capacité
    - 5 % à 10 %
    tension de tenue à fréquence de courte durée
    2,5 kV 50 Hz 1 minute
    tension maximale admissible
    1.1 x Un (8 heures sur 24 heures) se conformer à IEC 60831
    courant permanent maximal [Imp]
    400 V: 1,3 x I1
    code couleur
    RAL 9001
    hauteur
    2000 mm
    largeur
    800 mm
    profondeur
    600 mm
    poids du produit
    210 kg
    Environnement
    normes
    IEC 61921
    EN 60439-1
    IEC 60439-1
    degré de protection IP
    IP31
    température de fonctionnement
    -5…40 °C
    température ambiante moyenne en fonctionnement
    25 °C (annuel)
    35 °C (sur 24 heures)
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Varset _ EoLi (Version 2.0)
    Date 21/10/18
    Taille 838 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Varset - PEP (Version 1.0)
    Date 06/12/11
    Taille 79.7 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /